17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ

通常単価(税別)
2,6288,556
税込単価
2,8919,412
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。・剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています(アルミ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

耐熱性について

  • 融点:[Fe]1,536℃、[Zn]419℃
  • 許容温度:100℃

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • フレキシブルダクトを伸ばす場合は、保護具を装着し、転倒しないように注意して下さい。
  • ウェーブナイフ以外の工具で長さ調節等の切断を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

注意

  • 製品が水に濡れない様に保管・施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の故障、漏電、感電の原因となります。
  • 製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
  • 端部調整用として使用して下さい。
  • 梱包されている製品を開封する際は、カッター等で製品を傷つけないように注意して下さい。製品が破損する原因となります。
  • できるだけ接続部の近くで吊るようにして下さい。製品が破損する原因となります。
  • 次のような特殊環境での使用は避けて下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
    温泉、熱・酸・アルカリ・塩類を発する環境、塩害地域、煙塵及び金属粉・薬剤が付着、堆積する環境
  • ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
    (1)製品の曲げ半径を口径の2倍以下にならないように使用して下さい。
    (2)製品どうしの接触、他のものとの接触を避けて下さい。錆や結露の原因となります。
    (3)空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクトテープ、接続バンド等で確実に固定して下さい。
    (4)縦管でのこ使用の場合は自重で破損しないよう適度なサポートをとって下さい。
    (5)屋外や紫外線が直接当たるような場所での使用は避けて下さい。
    (6)製品に極端なたるみや引っ張った状態での使用・施工は避けて下さい。
    (7)製品の近くで溶接作業をする場合は、充分な養生を行い、溶接火花や、熱の影響がないようにして下さい。

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

呼び径

最小発注数量
100
100
1個
125
125
1個
175
175
1個
200
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,155
( 6,771 )
4日目
7,806
( 8,587 )
4日目
8,556
( 9,412 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。
・剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています(アルミ製と比較した場合)。
・製造範囲:100φ~500φ。
・保管や輸送に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
排気ダクト補修
4
満足度:4.0
ダクトが破れた為購入しました。写真だと分かりにくかったので、どんな商品が届くか不安でしたが、ほぼイメージ通りの商品が届き...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ
ステンレス フレキ
コンパクト サイレント Sタイプ
アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
ラミックスEx
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格2,628-6,790 -25,050 -3,660 -2,160 -11,225 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ホースホースホースホースホースホース
材質スチールステンレスアルミアルミアルミアルミ
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
長さ(m)12101110
その他特性詳細施工性に優れてます湿気に強く耐用年数が長くなります高い消音性能-保管や輸送に便利特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(当社比)
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング