17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト

通常単価(税別)
3,6606,590
税込単価
4,0267,249
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。【特長】・軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト 外形図

製品仕様

材質:アルミニウム製

規格表

(単位mm)
呼び径(内径)長さ
L
1001000
1251000
1501000
1751000
2001000

使用例

端部の施工誤差解消に使用

商品特長詳細

アルミ箔を二重巻きにし、Sタイプより強度が増しております。

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

呼び径

最小発注数量
100
100
1個
125
125
1個
150
150
1個
175
175
1個
200
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,853
( 5,338 )
4日目
5,386
( 5,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
4日目
6,590
( 7,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。

【特長】
・軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります
・この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました
・呼び径:100Φ~200Φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレキ(Wタイプ)コンパクトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
排気ファンと接続して使用しています。以前には類似の製品を使用していたのですが、今回は簡単に手配できるのでミスミから購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易ダクトの作成
4
満足度:4.0
ラミネート+ワイヤーのダクトにくらべて、構造がしっかりしている。 かなり直角に曲がり、一度形を決めてしまえば形状も固定さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト
コンパクト サイレント Sタイプ
亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
ラミックスEx
スパイラルダクト 直管
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格3,660-25,050 -2,628 -2,160 -11,225 -879 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースパイプ
材質アルミアルミスチールアルミアルミスチール
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
長さ(m)1101110-
グレーグレーグレーグレーグレー-

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング