17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

通常単価(税別)
2,1606,970
税込単価
2,3767,667
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。【特長】・クリモトアルミフレキの標準品です・Sタイプフレ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ) 外形図

製品仕様

材質:アルミニウム製

規格表

(単位mm)
呼び径(内径)mm収縮長さMIN  mm引き伸ばし長さMAX  mm
LL
7510002000
10010004000
12510004000
15010004000
17510004000
20010004000
22510004000
25010004000
27510004000
30010004000
32510004000
35010004000

使用例

端部の施工誤差解消に使用

商品特長詳細

アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ) 特長

直線で4mまで伸ばすことが可能です。
(50φは3mまで、75φは2mまで伸ばすことができます)

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

呼び径

最小発注数量
75
75
1個
100
100
1個
125
125
1個
150
150
1個
175
175
1個
200
200
1個
225
225
1個
250
250
1個
275
275
1個
300
300
1個
325
325
1個
350
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,487
( 3,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,654
( 4,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,261
( 3,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,254
( 4,679 )
3日目
4,047
( 4,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,183
( 5,701 )
3日目
5,289
( 5,818 )
4日目
5,833
( 6,416 )
3日目
6,225
( 6,848 )
3日目
6,640
( 7,304 )
4日目
6,970
( 7,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。
【特長】
・クリモトアルミフレキの標準品です
・Sタイプフレキは技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります
・75Φ~350Φ、25mmピッチで各サイズ取り揃えてあります
・保管や輸送に便利です
・直線で4mまで伸ばすことが可能です(75Φは2mまで伸ばすことができます)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
スポットクーラーの排気ダクトの延長
5
満足度:5.0
アルミにしては結構重いので、それだけ素材の厚みがあるということでしょうね。 ホームセンターで販売している同等品とは品質が...もっと読む
2人が参考にしています。
カバー
4
満足度:4.0
この商品はアルミパイプのカバーに使用しました。アルミパイプに傷がついては困るため、この商品をカバーとして採用したものです...もっと読む
0人が参考にしています。
排気配管
5
満足度:5.0
除湿機の排気配管に使っています。125mm径はホームセンターに売っていないので、重宝しています。
0人が参考にしています。
排気ダクトにて使用
4
満足度:4.0
排気用のダクトとして使用しました。 特に問題なく使用できるので、今後も使用を考えております。 ただ、過剰梱包仕様で納品さ...もっと読む
0人が参考にしています。
換気扇排気ダクト
5
満足度:5.0
伸縮自在なので施工長をあまり気にせずカットできます。 フレキシブルで自在に配管可能です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
コンパクト サイレント Sタイプ
アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト
亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ
ラミックスEx
スパイラルダクト 直管
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格2,160-25,050 -3,660 -2,628 -11,225 -879 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースパイプ
材質アルミアルミアルミスチールアルミスチール
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
長さ(m)1101110-
その他特性詳細保管や輸送に便利高い消音性能-施工性に優れてます特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(当社比)-
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング