17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 三方F

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込部径 D'

最小発注数量
100
98
1個
125
123
1個
150
148
1個
175
173
1個
200
198
1個
225
223
1個
250
248
1個
275
273
1個
300
298
1個
325
323
1個
350
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,040
( 4,444 )
8日目
4,680
( 5,148 )
8日目
5,013
( 5,514 )
8日目
5,680
( 6,248 )
8日目
6,080
( 6,688 )
8日目
6,617
( 7,279 )
8日目
7,467
( 8,214 )
8日目
8,533
( 9,386 )
8日目
9,717
( 10,689 )
8日目
11,350
( 12,485 )
8日目
12,767
( 14,044 )
8日目

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手に特殊なガスケットが装着されています。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

【特長】
・接続・施工が簡単です。
・スパイラルダクトの標準的な接続方法はビス+コーキング+テープ巻です。
・高所で行う作業のため、確実に施工することが困難な場合があります。
・F-Ringスパイラルは継手部分にガスケットが装着されており、差し込んでビスを打つだけで施工が完了するので確かな施工が期待できます。
・運搬・揚重作業が軽減できる。
・大径管の直管に小径管を順々に組入れることにより全体の資材容積が小さくなります。
・従って、工場でプレハブ加工したものに比べ揚重量は大幅に減少します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 三方Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 三方F
F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 二方F
F-Ring スパイラルダクト継手 T管 二方F
F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル
F-Ring スパイラルダクト継手 カラー
F-Ring スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格4,040-3,990 -2,919 -1,100 -1,220 -3,240 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目
継手種類Y管Y管T管ニップルカラー45°セクションベンド
材質鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
接続種類同径同径同径同径同径同径
ガスケット特殊軟質塩化ビニル(三方)特殊軟質塩化ビニル(二方)特殊軟質塩化ビニル(二方)特殊軟質塩化ビニル特殊軟質塩化ビニル特殊軟質塩化ビニル
ガスケット取付数3個2個2個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング