17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

耐食性スパイラルダクト継手 T管

通常単価(税別)
3,87915,567
税込単価
4,26717,124
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手にエポキシ粉体塗装を施してあります。【カタログ内の...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

注意・禁止事項

エポキシ粉体塗装製品は、日光(紫外線)に当たる場所でご使用されますとチョーキングを起こす場合がありますので、ご注意ください。

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込部径 D'

最小発注数量
100
98
1個
125
123
1個
150
148
1個
175
173
1個
200
198
1個
225
223
1個
250
248
1個
275
273
1個
300
298
1個
325
323
1個
350
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,783
( 5,261 )
7日目
5,660
( 6,226 )
7日目
6,160
( 6,776 )
7日目
6,983
( 7,681 )
7日目
8,433
( 9,276 )
7日目
9,017
( 9,919 )
7日目
10,167
( 11,184 )
7日目
12,217
( 13,439 )
7日目
13,850
( 15,235 )
7日目
15,567
( 17,124 )
7日目

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手にエポキシ粉体塗装を施してあります。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

【特長】
・直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使用しています。
・製作可能範囲(100φ~400φ)。
・住居用(100φ,150φのみ)のベンド、ニップルは塩ビ鋼板での製作が可能です。
・マンションのトイレ、浴室で使用されるベンド、ニップルは直管部と同じ材質の塩ビ鋼板で製作が可能です。
・異型管にはエポキシ粉体塗装を施します。
・耐食性がよく、耐薬品性、耐湿性に優れています。
・母材(スパイラルダクト)との密着性が良く耐衝撃性、耐摩耗性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食性スパイラルダクト継手 T管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐食性スパイラルダクト継手 T管
スパイラルダクト継手 T管
耐食性スパイラルダクト継手 ニップル
スパイラルダクト継手 Tカラー
耐食性スパイラルダクト継手 カラー
スパイラルダクト継手 クロス管
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格3,879-1,749 -1,165 -1,179 -1,784 -5,540 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
継手種類T管T管ニップルTカラーカラークロス管
材質鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
接続種類同径-同径同径同径-
表面処理エポキシ粉体塗装溶融亜鉛めっき塩ビコーティング溶融亜鉛めっきエポキシ粉体塗装溶融亜鉛めっき
ガスケット無し無し無し無し無し無し

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング