17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 長さ(直管)(mm)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

耐食性スパイラルダクト直管

通常単価(税別)
1,46014,700
税込単価
1,60616,170
通常出荷日:4日目~5日目

耐食性の高い塩ビ鋼板製の直管です。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】【特長】・直管部...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

空気漏洩量

スパイラルダクトのハゼ部は強固にロッキングされており空気はほとんど漏れません。
しかし、極めて微小な単位で測定すると右図に示す程度の漏れが確認できることが知られています。
空気調和衛生工学会が定める高圧ダクト2の制限空気漏れ量と比べて1/1,000程度の漏れ量です(図はハゼ1mあたりの漏れ量で示しています)。
耐食性スパイラルダクト直管 技術情報01

【ハゼ部の空気漏洩量】

 
継手部からの漏れ量は施工精度により差がありますが、一般的な事例では右図に示す程度の漏れ量とされています。
(図は周長1mあたりの漏れ量で示しています)
耐食性スパイラルダクト直管 技術情報02

【接続部の空気漏洩量】

注意・禁止事項

耐食性スパイラルダクト直管 注意・禁止事項01
耐食性スパイラルダクト直管 注意・禁止事項02

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

長さ(直管)

(mm)

呼び径

最小発注数量
100
1000
100
1個
100
1500
100
1個
100
2000
100
1個
100
500
100
1個
125
1000
125
1個
125
1500
125
1個
125
2000
125
1個
125
500
125
1個
150
1000
150
1個
150
1500
150
1個
150
2000
150
1個
150
500
150
1個
175
1000
175
1個
175
1500
175
1個
175
2000
175
1個
175
500
175
1個
200
1000
200
1個
200
1500
200
1個
200
2000
200
1個
200
500
200
1個
225
1000
225
1個
225
1500
225
1個
225
2000
225
1個
225
500
225
1個
250
1000
250
1個
250
1500
250
1個
250
2000
250
1個
250
500
250
1個
275
1000
275
1個
275
1500
275
1個
275
2000
275
1個
275
500
275
1個
300
1000
300
1個
300
1500
300
1個
300
2000
300
1個
300
500
300
1個
325
1000
325
1個
325
1500
325
1個
325
2000
325
1個
325
500
325
1個
350
1000
350
1個
350
1500
350
1個
350
2000
350
1個
350
500
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
4日目
4,359
( 4,795 )
4日目
5,273
( 5,800 )
4日目
1,460
( 1,606 )
5日目
3,639
( 4,003 )
5日目
5,103
( 5,613 )
4日目
6,250
( 6,875 )
4日目
1,820
( 2,002 )
5日目
4,100
( 4,510 )
5日目
5,690
( 6,259 )
4日目
6,833
( 7,516 )
4日目
2,060
( 2,266 )
5日目
4,753
( 5,228 )
5日目
6,180
( 6,798 )
4日目
7,933
( 8,726 )
4日目
2,379
( 2,617 )
5日目
5,093
( 5,602 )
4日目
6,800
( 7,480 )
4日目
9,067
( 9,974 )
4日目
2,856
( 3,142 )
5日目
5,670
( 6,237 )
5日目
7,650
( 8,415 )
4日目
10,200
( 11,220 )
4日目
3,212
( 3,533 )
5日目
6,000
( 6,600 )
5日目
8,483
( 9,331 )
4日目
10,170
( 11,187 )
4日目
3,399
( 3,739 )
5日目
6,350
( 6,985 )
5日目
9,350
( 10,285 )
4日目
11,220
( 12,342 )
4日目
3,926
( 4,319 )
5日目
6,783
( 7,461 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
12,210
( 13,431 )
4日目
4,080
( 4,488 )
5日目
7,583
( 8,341 )
4日目
10,245
( 11,270 )
4日目
13,650
( 15,015 )
4日目
4,560
( 5,016 )
5日目
8,167
( 8,984 )
5日目
11,025
( 12,128 )
4日目
14,700
( 16,170 )
4日目
4,823
( 5,305 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐食性の高い塩ビ鋼板製の直管です。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
【特長】
・直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使用しています。
・住居用(100φ,150φのみ)のベンド・ニップルは塩ビ鋼板での製作が可能です。
・マンションのトイレ・浴室で使用されるベンド・ニップルは直管部と同じ材質の塩ビ鋼板で製作が可能です。
・異型管にはエポキシ粉体塗装を施します。
・耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
・母材(スパイラルダクト)との密着性が良く耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食性スパイラルダクト直管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐食性スパイラルダクト直管
スパイラルダクト 直管
F-Ring スパイラルダクト 直管
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
コンパクト サイレント Sタイプ
アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格1,460-879 -681 -2,160 -25,050 -3,660 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類パイプパイプパイプホースホースホース
材質スチールスチールスチールアルミアルミアルミ
ダクト管種類スパイラル型(直管)スパイラル型(直管)スパイラル型(直管)---
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
表面処理塩ビコーティング溶融亜鉛めっき----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング