17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

ステンレスダクト継手 45°セクションベンド

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスダクト継手 45°セクションベンド 外形図

H=0.4D

性能・試験情報

空気漏洩量

継手部からの漏れ量は施工精度により差がありますが、一般的な事例では右図に示す程度の漏れ量とされています。
(図は周長1mあたりの漏れ量で示しています)
ステンレスダクト継手 45°セクションベンド 空気漏洩量

接続部の空気漏洩量

注意・禁止事項

ステンレスダクト継手 45°セクションベンド 注意・禁止事項

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込部径 D'

最小発注数量
175
173
1個
200
198
1個
225
223
1個
250
248
1個
275
273
1個
300
298
1個
325
323
1個
350
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,154
( 8,969 )
5日目
13,000
( 14,300 )
5日目
14,415
( 15,857 )
5日目
18,492
( 20,341 )
5日目
19,400
( 21,340 )
5日目
23,723
( 26,095 )
5日目
25,000
( 27,500 )
6日目
28,092
( 30,901 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS G 4305によるSUS304 2B材の継手です。
・1.0Rのみの取り扱いになります。
・カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスダクト継手 45°セクションベンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスダクト継手 45°セクションベンド
スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
ステンレスダクト継手 90°セクションベンド
ステンレスダクト継手 45°プレスベンド
F-Ring スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
ステンレスダクト継手 45°Y管
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格8,154-2,127 -10,851 -5,043 -3,240 -12,033 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜8日目7日目
継手種類45°セクションベンド45°セクションベンド90°セクションベンド45°プレスベンド45°セクションベンドY管
材質SUS304鋼板SUS304SUS304鋼板SUS304
接続種類同径同径同径同径同径-
ガスケット無し無し無し無し特殊軟質塩化ビニル無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング