17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 呼び径 2

    異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

通常単価(税別)
2,0016,211
税込単価
2,2016,832
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。【特長】・強度が高い:スパイラルダクトを形成...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

材質:鋼板
表面処理:溶融亜鉛めっき
共通寸法S=60以上

規格表

単位(mm)

 

使用例

配管サイズが変わる際に使用。

型番リスト

表示件数

呼び径 1

呼び径 2

寸法 L

(mm)

差込部径 D'

最小発注数量
100
75
60
98
1個
125
100
65
123
1個
150
100
100
148
1個
150
125
65
148
1個
175
100
175
173
1個
175
125
100
173
1個
175
150
65
173
1個
200
100
210
198
1個
200
125
175
198
1個
200
150
100
198
1個
200
175
65
198
1個
225
125
210
223
1個
225
150
175
223
1個
225
175
100
223
1個
225
200
65
223
1個
250
125
245
248
1個
250
150
210
248
1個
250
175
175
248
1個
250
200
100
248
1個
250
225
65
248
1個
275
125
280
273
1個
275
150
245
273
1個
275
175
210
273
1個
275
200
175
273
1個
275
225
100
273
1個
275
250
65
273
1個
300
150
280
298
1個
300
175
245
298
1個
300
200
210
298
1個
300
225
175
298
1個
300
250
100
298
1個
300
275
65
298
1個
325
150
315
323
1個
325
175
280
323
1個
325
200
245
323
1個
325
225
210
323
1個
325
250
175
323
1個
325
275
100
323
1個
325
300
65
323
1個
350
175
315
348
1個
350
200
280
348
1個
350
225
245
348
1個
350
250
210
348
1個
350
275
175
348
1個
350
300
100
348
1個
350
325
65
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,884
( 4,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,708
( 2,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,888
( 3,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,884
( 4,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,077
( 4,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,883
( 3,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,077
( 4,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,039
( 4,443 )
4日目
4,240
( 4,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,039
( 4,443 )
4日目
4,240
( 4,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,501
( 4,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,501
( 4,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,176
( 4,594 )
4日目
4,503
( 4,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,384
( 4,822 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目
5,324
( 5,856 )
4日目
5,324
( 5,856 )
4日目
5,523
( 6,075 )
4日目
5,523
( 6,075 )
4日目
5,523
( 6,075 )
4日目
5,523
( 6,075 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
5,853
( 6,438 )
4日目
5,853
( 6,438 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目
6,211
( 6,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)のレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
工作機械排熱用ダクトの径変換用
4
満足度:4.0
排熱用パーツ250パイとアルミダクト200パイを繋ぐために購入しました 注文制作してもらおうと思っていましたがこちらに理...もっと読む
2人が参考にしています。
煙突の継手に使いました。
5
満足度:5.0
少し小さかったけれどもなんとか使えています。ありがとうございました。
1人が参考にしています。
集塵機のダクト接続
5
満足度:5.0
サイズが豊富ですぐに届いて助かりました。厚みもありしっかりしている商品です。
0人が参考にしています。
ドラフト増設用
5
満足度:5.0
作業スペース増強の為、ダクトと同時購入。 組付けも容易で助かります。
0人が参考にしています。
スパイラルダクト継手
4
満足度:4.0
スパイラルダクト継手としてダクト改造に使用しました。まとめて頼めば送料無料でお届けいただけて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)
スパイラルダクト継手 ニップル
スパイラルダクト継手 T管
スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
スパイラルダクト継手 90°セクションベンド
スパイラルダクト継手 45°プレスベンド
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格2,001-417 -1,749 -2,127 -2,505 -1,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類片落管ニップルT管45°セクションベンド90°セクションベンド45°プレスベンド
材質鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
接続種類異径同径-同径同径同径
表面処理溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき
ガスケット無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング