17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイラルダクト継手 各種ベンド管 外形図

製品仕様

  • 亜鉛めっき鋼板製
  • ステンレス製
  • ガルバニウム製
  • エポキシコーティング製
  • 全口径 S=60以上となります。
  • D'=呼径-2~3mmとなります。
  • H=呼径となります。

使用例

配管曲げ時に使用。

商品特長詳細

セクション形状はφ175~となります。

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込部径 D'

最小発注数量
175
173
1個
200
198
1個
225
223
1個
250
248
1個
275
273
1個
300
298
1個
325
323
1個
350
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,505
( 2,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,637
( 4,001 )
4日目
3,765
( 4,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,543
( 6,097 )
4日目
6,140
( 6,754 )
4日目
6,660
( 7,326 )
5日目
7,166
( 7,883 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
1.0Rのみの取り扱いになります。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト継手 90°セクションベンドのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
職場環境の向上
5
満足度:5.0
社内で有機溶剤を使用する職場の排気を増やし、作業環境を向上するのに使用しました。スパイラルダクト継手45°Y管を使って追...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の排気ダクト
4
満足度:4.0
設備の排気ダクト用として購入しましたが、送料無料で短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
自動車鈑金塗装の調色ブース用ダクト
5
満足度:5.0
自動車鈑金塗装の調色ブース用ダクトに使用いたしました。 価格も大変安く、取り付けも簡単でよかったです。
0人が参考にしています。
配管の接続
4
満足度:4.0
配管の接続に使用しました。 必要な角度・大きさが、すぐに手に入り助かりました。
0人が参考にしています。
ダクトの90度曲げ部分に
5
満足度:5.0
ダクトの立ち上がりに1発、天井に1発入れています。 90度ベンド部分はこれ使えば解決。施工も挿すだけで楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト継手 90°セクションベンド
スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
スパイラルダクト継手 90°プレスベンド
スパイラルダクト継手 ニップル
スパイラルダクト継手 T管
スパイラルダクト継手 45°プレスベンド
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格2,505-2,127 -1,497 -417 -1,749 -1,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類90°セクションベンド45°セクションベンド90°プレスベンドニップルT管45°プレスベンド
材質鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
接続種類同径同径同径同径-同径
表面処理溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき
ガスケット無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング