17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込長さ S

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

スパイラルダクト継手 ニップル

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイラルダクト継手 ニップル 外形図

製品仕様

  • 亜鉛めっき鋼板製
  • ステンレス製
  • ガルバニウム製
  • 塩ビ鋼板製

規格表

全口径 S=60以上となります。
D'=呼径-2~3mmとなります。

使用例

この方式は、継手を直管に差込み、ビスにて固定(抜け止め処置)した後、コーキング処理並びにダクトテープ等を巻いて漏洩防止を施します。

スパイラルダクト継手 ニップル 使用例

漏洩防止方法(コーキング・テープ等)については各現場の仕様に則り施工して下さい。

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込長さ S

差込部径 D'

最小発注数量
100
60
98
1個
125
60
123
1個
150
60
148
1個
200
60
198
1個
225
60
223
1個
250
60
248
1個
275
60
273
1個
300
60
298
1個
325
100
323
1個
350
100
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
5日目
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
3日目
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,473
( 1,620 )
3日目
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,635
( 1,799 )
3日目
1,864
( 2,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト継手 ニップルのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
配管部品
5
満足度:5.0
スパイラルダクト直管の接続に使用。こういった部材もまとめて購入できるので助かります。
4人が参考にしています。
ダクトホースの接続に使用
4
満足度:4.0
直径125mmのダクトホースと機器の接続用に使用しました。 指定の方法とは異なるかもしれませんし、メーカー違いか思いまし...もっと読む
1人が参考にしています。
ダクトニップル
4
満足度:4.0
ダクトニップルとしてダクト改造に使用しました。他の部品も一緒に頼めば送料無料でお届けいただけて便利です。
0人が参考にしています。
ダクト延長
5
満足度:5.0
設備レイアウト変更に伴い、脱臭用ダクトの延長用として 購入。 寸法通りで計画通り使用できました。
0人が参考にしています。
更新工事に使用しました。
4
満足度:4.0
工場内にある生産設備装置の集塵機の排気を天井内に設置した配管を通して排気しています。配管の一部が使えなくなっていたので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト継手 ニップル
耐食性スパイラルダクト継手 ニップル
スパイラルダクト継手 T管
スパイラルダクト継手 45°セクションベンド
スパイラルダクト継手 90°セクションベンド
スパイラルダクト継手 45°プレスベンド
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格417-1,165 -1,749 -2,127 -2,505 -1,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類ニップルニップルT管45°セクションベンド90°セクションベンド45°プレスベンド
材質鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
接続種類同径同径-同径同径同径
表面処理溶融亜鉛めっき塩ビコーティング溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき
ガスケット無し無し無し無し無し無し

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング