17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

スパイラルダクト継手 ゴムパッキン

通常単価(税別)
9452,294
税込単価
1,0402,523
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フランジ接続用のパッキンです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】【特長】・スパイラル...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイラルダクト継手 ゴムパッキン 外形図

規格表

単位:mm
型番呼径
D
D1d1PCD孔数
SD-Z-GP-7575125751054
SD-Z-GP-1001001501001306
SD-Z-GP-125125175125155
SD-Z-GP-150150200150180
SD-Z-GP-175175225175205
SD-Z-GP-2002002502002308
SD-Z-GP-225225275225255
SD-Z-GP-250250300250280
SD-Z-GP-27527532527530512
SD-Z-GP-300300350300330
SD-Z-GP-325325375325355
SD-Z-GP-350350400350380

商品特長詳細

空気漏洩量

スパイラルダクトのハゼ部は強固にロッキングされており空気はほとんど漏れません。
しかし、極めて微小な単位で測定すると右図に示す程度の漏れが確認できることが知られています。
空気調和衛生工学会が定める高圧ダクト2の制限空気漏れ量と比べて1/1,000程度の漏れ量です(図はハゼ1mあたりの漏れ量で示しています)。
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン 試験情報01

【ハゼ部の空気漏洩量】

 
継手部からの漏れ量は施工精度により差がありますが、一般的な事例では右図に示す程度の漏れ量とされています。 (図は周長1mあたりの漏れ量で示しています)
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン 試験情報02

【接続部の空気漏洩量】

注意・禁止事項

スパイラルダクト継手 ゴムパッキン 注意・禁止事項01
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン 注意・禁止事項02

型番リスト

表示件数

呼径

最小発注数量
75
1個
100
1個
125
1個
150
1個
175
1個
200
1個
225
1個
250
1個
275
1個
300
1個
325
1個
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,284
( 1,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
4日目
1,658
( 1,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
4日目
1,885
( 2,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
4日目
2,152
( 2,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,138
( 2,352 )
4日目
2,294
( 2,523 )
4日目

詳細情報

基本情報

フランジ接続用のパッキンです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

【特長】
・スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます。
・スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております。
・スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。
・さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます。
・スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。
・また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト継手 ゴムパッキンのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
排気ダクト
4
満足度:4.0
排気ダクト用として購入しましたが、送料無料で短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として
4
満足度:4.0
得意先様既存設備(ダスター、集塵)付帯のエアー送致用配管に対する改造やリプレース時にフランジカラー、プレートとのセット利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン
スパイラルダクト継手 継手用キャップ
スパイラルダクト継手 フランジカラー
スパイラルダクト継手 フランジ アングル
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
スパイラルダクト継手 直管用キャップ
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格945-1,556 -1,077 -2,616 -2,170 -1,179 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンキャップ-アングルフランジプレートフランジキャップ
材質天然ゴム鋼板-鋼板鋼板鋼板
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング