17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 差込部径 D'

    ~mm
  • 管厚t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

スパイラルダクト継手 フランジカラー

通常単価(税別)
1,0772,613
税込単価
1,1852,874
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。【特長】・強度が高い:スパイラルダクトを形成...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイラルダクト継手 フランジカラー 外形図

製品仕様

  • 亜鉛めっき鋼板製
  • ステンレス製
  • ガルバニウム製
  • エポキシコーティング製

規格表

単位(mm)
呼径各部寸法呼径各部寸法
DD't0DD'tD 0
75730.6904003980.8416
10098116450448466
125123141500498516
150148166550548566
175173191600598616
200198216650647666
225223241700697716
2502482667507471766
275273291800797816
300298316850847866
3253230.8341900897916
350348366950947966
37537339110009971016

使用例

ルーズフランジ方式の際のフランジ取り付け時に使用。(フランジの抜け、落下防止)

型番リスト

表示件数

呼び径 1

差込部径 D'

管厚t

(mm)

最小発注数量
75
73
0.6
1個
100
98
0.6
1個
125
123
0.6
1個
150
148
0.6
1個
175
173
0.6
1個
200
198
0.6
1個
225
223
0.6
1個
250
248
0.6
1個
275
273
0.6
1個
300
298
0.6
1個
325
323
0.8
1個
350
348
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,518
( 1,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,652
( 1,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,945
( 2,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,732
( 1,905 )
4日目
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,951
( 2,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,236
( 2,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,299
( 2,529 )
4日目
2,613
( 2,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト継手 フランジカラーのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
サンプル品のケースとして使用しています
4
満足度:4.0
サンプル品の機械装置を入れるケースとして使用しています。設計時に想定していたケースの形状に近く、ケースの図面を起こしたり...もっと読む
0人が参考にしています。
廃棄ダクト
5
満足度:5.0
廃棄ダクトとして使用します。ホームセンターで購入しようとしたのですが、かさばって持ち歩くのが大変なので、ミスミで購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
得意先様既存設備(ダスター、集塵)付帯のエアー送致用配管に対する改造やリプレース時にプレート、ゴムパッキンとのセット利用...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯の集塵ダクト用継手として使用
5
満足度:5.0
スパイラルダクトの特質した各種の特徴を鑑み研磨工程で発生する粉体の集塵に利用しています。それに伴い設置環境、接続形態に見...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト継手 フランジカラー
ステンレスダクト継手 フランジカラー
スパイラルダクト継手 継手用キャップ
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン
スパイラルダクト継手 フランジ アングル
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格1,077-3,360 -1,556 -945 -2,616 -2,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類カラーカラー----
材質鋼板SUS304----
接続種類同径同径----
ガスケット無し無し----

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング