メカニカル部品技術窓口
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。【特長】・強度が高い:スパイラルダクトを形成...
詳細を確認
単位(mm)

材質:鋼板
表面処理:溶融亜鉛めっき
この方式は、継手を直管に差込み、ビスにて固定(抜け止め処置)した後、コーキング処理並びにダクトテープ等を巻いて漏洩防止を施します。
(注)漏洩防止方法(コーキング・テープ等)については各現場の仕様に則り施工して下さい。

寸法切り対応可
材質
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
特長
| 強度が高い | スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます |
|---|---|
| 摩擦損失・漏洩が小さい | スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております |
| 工期が早い | スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます |
| 経済性が高い | スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます |
<直管部の摩耗損失>
スパイラルダクトの単位長さあたりの摩擦損失(圧力損失)は下図の様になります〔差込継手(ニップル)を用いて接続したとき〕。
一般的な空調または換気の用途では、
(1)単位長さあたりの圧力損失が1.0~1.5(Pa/m)程度、
(2)風速が10(m/s)以下、となる口径を選定します。

※本図はムーディの略式を用いて、絶対相度ど=0.18(mm)、空気の比重v=1.2(kg/m3)として作図しています。
<外圧(負圧)に対する強度>
スパイラルダクト外圧がかかる(管内の圧力が低い)場合は下図のよ条件で管は破裂します。
スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)

<安全にご使用いただくために>
風速10(m/s)以下かつ圧力500(Pa)以下での使用時には、安全率Sf=2以上を見込んで管厚を選定して下さい。
この範囲を超えて使用する場合には、Sf=2以上として選定した管厚より1番手以上厚い管厚を選定願います。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,574円 ( 1,731円 ) | 4日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 4日目 |
3,326円 ( 3,659円 ) | 4日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,977円 ( 2,175円 ) | 3日目 |
2,494円 ( 2,743円 ) | 2日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 4日目 |
2,076円 ( 2,284円 ) | 3日目 |
2,622円 ( 2,884円 ) | 2日目 |
879円 ( 967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,851円 ( 2,036円 ) | 3日目 |
2,434円 ( 2,677円 ) | 3日目 |
3,079円 ( 3,387円 ) | 4日目 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 3日目 |
3,111円 ( 3,422円 ) | 3日目 |
3,777円 ( 4,155円 ) | 2日目 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,570円 ( 2,827円 ) | 3日目 |
3,402円 ( 3,742円 ) | 3日目 |
4,311円 ( 4,742円 ) | 3日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,691円 ( 2,960円 ) | 3日目 |
4,023円 ( 4,425円 ) | 3日目 |
4,573円 ( 5,030円 ) | 2日目 |
1,472円 ( 1,619円 ) | 3日目 |
2,949円 ( 3,244円 ) | 3日目 |
4,044円 ( 4,448円 ) | 3日目 |
4,793円 ( 5,272円 ) | 2日目 |
1,612円 ( 1,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 3日目 |
4,383円 ( 4,821円 ) | 3日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 2日目 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 3日目 |
3,387円 ( 3,726円 ) | 3日目 |
4,553円 ( 5,008円 ) | 3日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 2日目 |
1,831円 ( 2,014円 ) | 3日目 |
4,303円 ( 4,733円 ) | 3日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 3日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 2日目 |
2,307円 ( 2,538円 ) | 3日目 |
4,453円 ( 4,898円 ) | 3日目 |
5,730円 ( 6,303円 ) | 3日目 |
7,429円 ( 8,172円 ) | 2日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 3日目 |
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます



栗本鐵工所
耐食性スパイラルダクト直管
耐食性の高い塩ビ鋼板製の直管です。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】<br>【特長】<br>・直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使用しています。<br>・住居用(100φ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 帯電防止タイプ
0
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~