17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

押し引き兼用型トグルクランプ TPPM

通常単価(税別)
1,3974,689
税込単価
1,5375,158
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

<特徴>●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。<用途>...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TPPM50

TPPM150/STPPM150

押し引き兼用型トグルクランプ TPPM TPPM50外形図
押し引き兼用型トグルクランプ TPPM TPPM150/STPPM150外形図

TPPM250

押し引き兼用型トグルクランプ TPPM TPPM250外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPPM50ブラケット1230.9119180°
TPPM150ブラケット2781.3638180°
STPPM150ブラケット・ステンレス製2781.3638180°
TPPM250ブラケット7903.1865180°

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

本体材質

アーム長さ L

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

RoHS?最小発注数量
M8
1360
ステンレス
40
118
4967521331548
434-8711
278.000
ステンレス(SUS304)
-
1個
M6
910
スチール
20
64
-
409-4531
-
-
-
1個
M8
1360
スチール
40
118
4967521317740
409-4522
278.000
一般構造用圧延鋼
-
1個
M10
3180
スチール
70.3
171
-
434-9059
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,689
( 5,158 )
4日目
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し引き兼用型トグルクランプ TPPMのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
部品加工時に使用しています
4
満足度:4.0
この商品は押しと引きができるので、部品加工時に少し重たい物を持ち上げる機構として使用しています。ハンドル部分に遊びがある...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
治具においてピンを固定するために使用しました。今のところ問題ありません。
0人が参考にしています。
ワークの固定に使用
4
満足度:4.0
ストロークの長さとサイズで探していましたが、他にはなかったのでこの商品を購入しました。アームの長さがもう少し長いと(15...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押し引き兼用型トグルクランプ TPPM
横押し型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ TP
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ TPA/TPB
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,397-9722,8871,242 -1,9971,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法ベースなしフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプ部材質スチールスチール+ゴムパットスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング