17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)

通常単価(税別)
228810
税込単価
251891
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ボルト先端がゴムで覆われた、トグルクランプ用アクセサリのボルト。【特長】・ボルト先端がゴムで覆われてい...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付) 外形図

TNG0422

トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付) TNG0422外形図

規格表

トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付) 規格表

※ TNG0422のナットは1つです。
※ TNG0425, TNG0442は一方のナットが四角ナットです。

型番リスト

表示件数

ボルトサイズ

(mm)

ゴムヘッド外径D1

(mm)

ゴムヘッド外径D2

(mm)

全長

(mm)

ナット数

(mm)

ナット形状

(mm)

ナット板厚

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

品名

JANコード

RoHS?最小発注数量
4
-
8.5
22
1
六角形
3
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
10.5
13.5
25
2
六角形+四角形
3
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
10.5
13.5
42
2
六角形+四角形
3
409-4336
6.500
一般構造用圧延鋼
ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
トグルクランプ用パーツ ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
4967521323604
-
1個
4
10.5
13.5
42
2
六角形
3
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
10
15
44
2
六角形
5
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
10
15
51
2
六角形
5
-
-
-
-
-
-
10
1個
8
13
18.5
63
2
六角形
6.5
-
-
-
-
-
-
10
1個
8
13
18.5
75
2
六角形
6.5
-
-
-
-
-
-
10
1個
10
15
23
85
2
六角形
8
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
1日目
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルト先端がゴムで覆われた、トグルクランプ用アクセサリのボルト。
【特長】
・ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくい。
・固定面に凸凹がある場合にゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定が可能。
・トグルクランプ用アクセサリ。
【用途】
・傷つきやすいワークをクランプで固定する際に、通常の六角ボルトの代わりに。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
トグルクランプとセットで使っています
5
満足度:5.0
同時に購入しているトグルクランプとセットで治具に取り付ける部品として使っています。先端部がゴムになっているので気に入って...もっと読む
0人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
農業機械部品の現行部品が破損したため、代替え部品として購入、交換しました。
0人が参考にしています。
既存パーツの交換
3
満足度:3.0
既存パーツの経年劣化(硬化)により交換した。 経年劣化するパーツなのでストック購入は出来ないが、価格は手頃なので定期的に...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品製作で使用
4
満足度:4.0
試作品の戸当たり部品の代替え部品として利用。ゴム部分とボルトを別々に探していたところ理想的な一体部品が見つかり感動。さら...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの固定
3
満足度:3.0
クランプの先端をゴムにすると、ワークに傷がつかないし、クランプの調整が容易になります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q硬度などその他の仕様を教えてください。
A
材質NBR 硬度 ショア70度となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)
トグルクランプ用ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・スイベルヘッド付)
トグルクランプ用座金(スチール製・2枚1組)
ゴム付きボルト
トグルクランプ用座金(ステンレス製・2枚1組)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールカクタスーパーツール
通常価格228-686 -488 -114 -586 -197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品クランプボルトクランプボルトクランプボルトワッシャクランプボルトワッシャ
本体材質スチールSUS304スチールスチールスチール(SPCC)SUS304
よく一緒に購入される商品

トグルクランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング