17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

通常単価(税別)
9181,697
税込単価
1,0101,867
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TDV150F

TDV250F

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV150F外形図
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV250F外形図

TDV250FL

TDV350F

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV250FL外形図
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV350F外形図

TDV450F/TDV450FL

TDV550F

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV450F/TDV450FL外形図
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV550F外形図

TDV650F

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV TDV650F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDV150Fフランジ660.5100°56°
TDV250Fフランジ1500.91100°60°
TDV250FLフランジ1650.91100°60°
TDV350Fフランジ3502.27100°55°
TDV450Fフランジ3482.27100°60°
TDV450FLフランジ3802.27100°60°
TDV550Fフランジ6803.4105°58°
TDV650Fフランジ6483.4105°58°

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ種類

アーム長さ L

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

RoHS?最小発注数量
M4
500
27
標準
26
-
409-4131
-
-
-
-
1個
M6
910
32.5
標準
33
4967521317535
409-4140
150.000
一般構造用圧延鋼
ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
-
1個
M6
910
32.5
ロングアーム
58
-
434-8877
-
-
-
10
1個
M8
2270
47.7
標準
57.2
-
434-8885
-
-
-
10
1個
M8
2270
47.8
標準
71.4
4967521317542
409-4158
348.000
一般構造用圧延鋼
ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
-
1個
M8
2270
47.8
ロングアーム
114
-
434-8893
-
-
-
10
1個
M10
3400
63
標準
91
-
434-8907
-
-
-
10
1個
M10
3400
63
標準
91.8
-
409-4166
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,144
( 1,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
1日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
1日目
1,511
( 1,662 )
1日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDVのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
固定
4
満足度:4.0
下方押え型なのでクランプ時に力を入れやすい。 何度も上げ下げ繰り返すときは特に楽。
1人が参考にしています。
製品の固定に使用
5
満足度:5.0
製品を固定するスペースが限られていたので、クランプのタイプやサイズ、最大支持力からこちらを選定しました。ゴム付きボルトの...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のクランプ
4
満足度:4.0
色んな種類があったので、選定しやすかった。大きさも二重丸でしっかりとクランプできた。
0人が参考にしています。
内圧がかかる密閉容器の封止に
5
満足度:5.0
ネジ式の固定具を使用していたところを、この製品を2個使用してワンタッチ固定に改造しました。 取付けサイズの割に大きなトル...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具クランプ
5
満足度:5.0
先端溶接タイプを購入しました。 値段が安く、先端位置調整できます。 治具調整者に好評です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格918-3,3312,8894,7979482,492
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースサイドベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチール+ゴムパットスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング