17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 形状記号

    ~mm
  • ベルト呼び幅

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

Lプーリ

通常単価(税別)
1,9602,278
税込単価
2,1562,506
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

タイミングプーリ・アイドラーでLタイプ専用のプーリ。【特長】・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意。【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)
  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

プーリ Lプーリ:関連画像

プーリ歯形寸法

プーリ Lプーリ:関連画像

フランジ寸法

プーリ Lプーリ:関連画像

6の形状

プーリ Lプーリ:関連画像

6Fの形状

プーリ Lプーリ:関連画像

33Fの形状

プーリ Lプーリ:関連画像

6Wの形状

ベルト呼び幅 037 050 075 100 150 200
15.5 19.1 25.4 31.8 44.6 58.1
A 0
-0.2
10.6 14.2 20.5 26.9 39.7 53.1
fb 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
X 5.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0
  • ベルト幅に対するL、W、A、fb、X寸法(単位 : mm)
  • フランジ取付け部寸法Cの基準外径はFIDと同じ寸法を採用。しかし許容差がそれぞれに異なる。
  • ピッチ円直径(PD)=P×N / π
  • 歯先円直径(OD)=PD-2×PLD

P : ベルトピッチ、N : プーリ歯数、π : 円周率、L・PDL : 0.381mm

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

形状記号

ベルト呼び幅

最小発注数量
10
33F
075
1個
12
33F
050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278
( 2,506 )
9日目
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイミングプーリ・アイドラーでLタイプ専用のプーリ。
【特長】
・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意。
【用途】
・一般位置決め搬送などに便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)
  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lプーリのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販している生産設備に対する機構部品として利用しています。納品後に生じるメンテナンス等でもユーザー様から同商品の置...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lプーリ
Kタイミングプーリ Lタイプ
シンクロプーリ L形
スタークイック L100
スタークイック L050
スタークイックL075
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア片山チエンバンドー化学三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格1,960-1,297 --4,759 -3,322 -4,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)LLLLLL
材質機械構造用炭素鋼炭素鋼鋼材鋼材鋼材
プーリ/アイドラープーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング