17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

5Mプーリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5Mプーリ

販売終了

型番

P14-5M-100-6

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

5M専用のプーリ。
【特長】
・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意。
・ベルト幅100mmの円筒状プーリをラインナップしております。
【用途】
・精密位置決め装置・XYテーブルに便利。
・ロボットアーム駆動などに便利。

ご注意

  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)

指定中の仕様・寸法情報

種類
棒状タイミングプーリ
バックラッシレスタイプ
非該当
歯形(ベルト形)
5M
ベルト幅(mm)
100
歯数(T)
14
材質
プーリ/アイドラー
プーリ(ベアリング無し)
形状記号
6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト