17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

通常単価(税別)
8311,676
税込単価
9141,844
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

台形歯XLタイプの片歯、JIS、ISO規格のタイミングベルト。【特長】・JIS、ISO規格歯形を採用し...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パワーグリップタイミングベルト XLタイプの仕様

ベルト構造 本体 : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

ベルト構造 本体 : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

XLタイプのベルト歯形寸法図

XLタイプのベルト歯形寸法図

 

(単位:mm)

 

呼称例:ベルト呼び幅、タイプ記号、ベルト呼び長さ

呼称例:ベルト呼び幅、タイプ記号、ベルト呼び長さ

呼称ピッチ周長歯数
50XL12725
58XL147.3229
60XL152.430
70XL177.835
74XL187.9637
76XL193.0438
78XL198.1239
80XL203.240
82XL208.2841
84XL213.3642
88XL223.5244
90XL228.645
92XL233.6846
94XL238.7647
96XL243.8448
98XL248.9249
100XL25450
102XL259.0851
104XL264.1652
106XL269.2453
108XL274.3254
110XL279.455
114XL289.5657
162XL411.4881
164XL416.5682
166XL421.6483
170XL431.885
172XL436.8886
174XL441.9687
176XL447.0488
178XL452.1289
180XL457.290
182XL462.2891
184XL467.3692
188XL477.5294
190XL482.695
192XL487.6896
194XL492.7697
196XL497.8498
198XL502.9299
200XL508100
202XL513.08101
204XL518.16102
206XL523.24103
210XL533.4105
212XL538.48106
298XL756.92149
300XL762150
302XL767.08151
310XL787.4155
320XL812.8160
322XL817.88161
332XL843.28166
340XL863.6170
348XL883.92174
352XL894.08176
356XL904.24178
360XL914.4180
364XL924.56182
372XL944.88186
376XL955.04188
380XL965.2190
384XL975.36192
386XL980.44193
390XL990.6195
396XL1,005.84198
400XL1,016200
404XL1,026.16202
412XL1,046.48206

※上記以外の型番につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(inch)

ベルト周長

(mm)

歯数

ベルト幅

(mm)

最小発注数量
0.37
177.8
35
9.5
1個
0.5
233.68
46
12.7
1個
0.37
279.4
55
9.5
1個
0.37
304.8
60
9.5
1個
0.37
330.2
65
9.5
1個
0.37
381
75
9.5
1個
0.5
406.4
80
12.7
1個
0.5
431.8
85
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932
( 1,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
9日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,563
( 1,719 )
3日目

詳細情報

基本情報

台形歯XLタイプの片歯、JIS、ISO規格のタイミングベルト。
【特長】
・JIS、ISO規格歯形を採用したタイミングベルトのスタンダード。
・ピッチ:5.080mm。

商品担当おすすめ

  • XLプーリ 画像

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    XLプーリ

    パワーグリップベルトと合わせて使用するXL歯形のタイミングプーリです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップタイミングベルト XLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
タイミングベルト XL(TBNV-XL)
シンクロベルト XL形(ゴム)
タイミングベルト Hタイプ
タイミングベルト T5タイプ
ハイトルクタイミングベルト P3Mタイプ
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジアBEIDI(ベイディ)バンドー化学ミスミミスミミスミ
通常価格831-324 -566 -1,920 -1,180 -1,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)XLXLXLHT5P3M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトポリウレタンベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバースチールコードガラス繊維
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング