17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ツインパワーベルト DLタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツインパワーベルト DLタイプ

販売終了

型番

150DL050

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

台形歯Lタイプの両歯、JIS、ISO規格のツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
【用途】
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クローズエンド
歯形(ベルト形)
L
ベルト幅(inch)
0.5
ベルト材質
ゴムベルト
心線材質
グラスファイバー
ベルト歯面
ダブル(両面)
ベルト周長(mm)
381
歯数
40
ベルト幅(mm)
12.7
ベルトピッチ(mm)
9.525

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト