17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が97型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 11日以内

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

通常単価(税別)
1,3449,579
税込単価
1,47810,537
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

円弧歯形を採用した、ゴム製タイミングベルト。(5mmピッチ)【特長】・ベルト歯を高く大きくすることで1...

詳細を確認
未確定:候補が97型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ 構造図

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ベルト構造 
本体 : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

ベルト歯形寸法

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ベルト歯形寸法

規格表

ベルトサイズ一覧表

呼 称歯 数
175-5M17535
225-5M22545
230-5M23046
245-5M24549
260-5M26052
295-5M29559
300-5M30060
320-5M32064
350-5M35070
375-5M37575
385-5M38577
400-5M40080
405-5M40581
410-5M41082
420-5M42084
450-5M45090
465-5M46593
475-5M47595
500-5M500100
520-5M520104
550-5M550110
560-5M560112
565-5M565113
575-5M575115
580-5M580116
呼 称歯 数
600-5M600120
615-5M615123
625-5M625125
635-5M635127
640-5M640128
645-5M645129
670-5M670134
695-5M695139
710-5M710142
720-5M720144
740-5M740148
770-5M770154
775-5M775155
800-5M800160
810-5M810162
830-5M830166
845-5M845169
860-5M860172
870-5M870174
890-5M890178
900-5M900180
920-5M920184
930-5M930186
940-5M940188
950-5M950190
呼 称歯 数
965-5M965193
975-5M975195
1000-5M1000200
1025-5M1025205
1040-5M1040208
1050-5M1050210
1125-5M1125225
1135-5M1135227
1145-5M1145229
1225-5M1225245
1235-5M1235247
1250-5M1250250
1270-5M1270254
1295-5M1295259
1350-5M1350270
1380-5M1380276
1420-5M1420284
1520-5M1520304
1595-5M1595319
1685-5M1685337
1690-5M1690338
1800-5M1800360
1870-5M1870374
2000-5M2000400
2350-5M2350470

選定サポート情報

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ 注文例

パワーグリップHTDベルト 呼称例 
幅(mm)、タイプ記号、ピッチ周長(mm)

技術情報・設計アイデア

製品比較情報

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ 台形歯形

台形歯形

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ 円弧歯形

円弧歯形

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
9
1000
200
1個
15
1000
200
1個
9
1025
205
1個
15
1025
205
1個
25
1050
210
1個
9
1125
225
1個
15
1135
227
1個
25
1135
227
1個
15
1145
229
1個
25
1145
229
1個
9
1235.00
247
1個
25
1235.00
247
1個
9
1250
250
1個
15
1250
250
1個
15
1270
254
1個
9
1295
259
1個
25
1350
270
1個
9
1380
276
1個
15
1380
276
1個
15
1420
284
1個
25
1420
284
1個
15
1595
319
1個
9
175
35
1個
25
1800
360
1個
9
1870
374
1個
15
1870
374
1個
9
2000
400
1個
25
2000
400
1個
25
295
59
1個
15
320
64
1個
15
350
70
1個
9
375
75
1個
15
375
75
1個
9
385
77
1個
25
385
77
1個
9
400
80
1個
25
410
82
1個
9
420
84
1個
15
420
84
1個
9
450
90
1個
15
450
90
1個
15
465
93
1個
9
475
95
1個
15
475
95
1個
25
475
95
1個
9
500
100
1個
15
500
100
1個
25
500
100
1個
9
520
104
1個
15
520
104
1個
9
550
110
1個
15
550
110
1個
9
560
112
1個
15
560
112
1個
9
565
113
1個
15
565
113
1個
25
565
113
1個
9
575
115
1個
15
575
115
1個
25
575
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
7日目
3,859
( 4,245 )
3日目
2,592
( 2,851 )
3日目
4,319
( 4,751 )
3日目
5,724
( 6,296 )
4日目
2,629
( 2,892 )
3日目
4,344
( 4,778 )
3日目
6,283
( 6,911 )
3日目
4,176
( 4,594 )
4日目
6,634
( 7,297 )
3日目
2,785
( 3,064 )
3日目
6,631
( 7,294 )
3日目
2,947
( 3,242 )
3日目
4,505
( 4,956 )
3日目
4,851
( 5,336 )
3日目
2,788
( 3,067 )
3日目
7,331
( 8,064 )
4日目
2,814
( 3,095 )
3日目
4,612
( 5,073 )
3日目
5,354
( 5,889 )
4日目
8,316
( 9,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
4日目
1,344
( 1,478 )
5日目
9,148
( 10,063 )
3日目
3,652
( 4,017 )
3日目
5,738
( 6,312 )
3日目
3,806
( 4,187 )
3日目
9,579
( 10,537 )
3日目
3,376
( 3,714 )
5日目
2,619
( 2,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,619
( 2,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,529
( 1,682 )
4日目
2,788
( 3,067 )
4日目
1,420
( 1,562 )
3日目
3,631
( 3,994 )
3日目
1,423
( 1,565 )
4日目
3,803
( 4,183 )
3日目
1,502
( 1,652 )
4日目
2,950
( 3,245 )
4日目
1,428
( 1,571 )
3日目
2,810
( 3,091 )
11日目
2,475
( 2,723 )
5日目
1,556
( 1,712 )
4日目
2,964
( 3,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,492
( 4,941 )
4日目
1,556
( 1,712 )
3日目
2,964
( 3,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,345
( 4,780 )
3日目
1,576
( 1,734 )
3日目
3,134
( 3,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,543
( 1,697 )
4日目
3,137
( 3,451 )
4日目
1,846
( 2,031 )
3日目
2,947
( 3,242 )
4日目
1,873
( 2,060 )
4日目
2,946
( 3,241 )
4日目
4,494
( 4,943 )
4日目
1,983
( 2,181 )
3日目
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
3日目

詳細情報

基本情報

円弧歯形を採用した、ゴム製タイミングベルト。(5mmピッチ)
【特長】
・ベルト歯を高く大きくすることで1歯あたりの伝動容量アップを実現。
【用途】
・OA機器、繊維機械、金融機械、印刷機械等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置メンテナンスで定期交換に使用
5
満足度:5.0
洗浄機のメンテナンスで、ブラシを回す部分のタイミングベルトの定期交換に、このパワーグリップHTDベルトを使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
標準ベルト S5M
ハイトルクタイミングベルト S5M
タイミングベルト T5
スーパートルクシンクロベルトSTS S5M
スーパートルクシンクロベルトSTS S4.5M
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)三ツ星ベルトバンドー化学バンドー化学
通常価格1,344-1,326 -369 -445 -1,310 -555 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)5MS5MS5MT5S5MS4.5M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトポリウレタンベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーガラスファイバスチールコードグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング