17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

ツインパワーベルト D8YUタイプ

通常単価(税別)
26,36727,796
税込単価
29,00430,576
通常出荷日:31日目

強力円弧GT歯形の両歯8mmピッチのツインパワーベルト。【特長】・標準ベルトの性能はそのままに、ベルト...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ツインパワーベルト D8YUの仕様

ツインパワーベルトの使用イメージ

ツインパワーベルトの使用イメージ

ツインパワーベルト D8YUの寸法図

ツインパワーベルト D8YUの寸法図

 

(単位:mm)

 

呼称例:幅(mm)、タイプの記号、ツインパワーの記号、ピッチの周長(mm)

呼称例:幅(mm)、タイプの記号、ツインパワーの記号、ピッチの周長(mm)

呼称ピッチ周長歯数
512-D8YU51264
520-D8YU52065
536-D8YU53667
544-D8YU54468
552-D8YU55269
560-D8YU56070
576-D8YU57672
600-D8YU60075
608-D8YU60876
616-D8YU61677
624-D8YU62478
632-D8YU63279
640-D8YU64080
656-D8YU65682
664-D8YU66483
680-D8YU68085
704-D8YU70488
720-D8YU72090
728-D8YU72891
744-D8YU74493
752-D8YU75294
760-D8YU76095
768-D8YU76896
776-D8YU77697
784-D8YU78498
792-D8YU79299
800-D8YU800100
808-D8YU808101
1040-D8YU1,040130
1056-D8YU1,056132
1064-D8YU1,064133
1072-D8YU1,072134
1080-D8YU1,080135
1088-D8YU1,088136
1096-D8YU1,096137
1112-D8YU1,112139
1120-D8YU1,120140
1128-D8YU1,128141
1136-D8YU1,136142
1144-D8YU1,144143
1152-D8YU1,152144
1160-D8YU1,160145
1168-D8YU1,168146
1176-D8YU1,176147
1184-D8YU1,184148
1192-D8YU1,192149
1200-D8YU1,200150
1208-D8YU1,208151
1216-D8YU1,216152
1224-D8YU1,224153
1232-D8YU1,232154
1240-D8YU1,240155
1248-D8YU1,248156
1256-D8YU1,256157
1264-D8YU1,264158
1272-D8YU1,272159
1568-D8YU1,568196
1576-D8YU1,576197
1600-D8YU1,600200
1608-D8YU1,608201
1616-D8YU1,616202
1640-D8YU1,640205
1656-D8YU1,656207
1680-D8YU1,680210
1688-D8YU1,688211
1696-D8YU1,696212
1720-D8YU1,720215
1728-D8YU1,728216
1736-D8YU1,736217
1752-D8YU1,752219
1760-D8YU1,760220
1768-D8YU1,768221
1776-D8YU1,776222
1784-D8YU1,784223
1800-D8YU1,800225
1808-D8YU1,808226
1816-D8YU1,816227
1824-D8YU1,824228
1856-D8YU1,856232
1864-D8YU1,864233
1872-D8YU1,872234
1888-D8YU1,888236
1896-D8YU1,896237
1912-D8YU1,912239
  • ピッチ:8.0mm
  • 標準ベルト幅:20.0mm、30.0mm、50.0mm、85.0mm

選定についての注意

  • ツインパワーベルトの設計方法は、標準ベルトと同じです。カタログ158ページからの設計方法をご参照ください。
  • ツインパワーベルトの伝動容量、伝動トルク、許容張力は、各ベルトタイプと同じです。
  • ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • 内側・外側プーリを連続して使用するレイアウトの場合、スパン長さはベルト幅の1.5倍以上になるように設定してください。
  • 両面に負荷をかける場合でも、トータルの負荷容量が選定ベルトの伝動能力以内であれば何カ所でも負荷をかけることができ ます。
  • ツインパワーベルトを使用して多軸伝動を行う場合は、ベルトとプーリのかみ合い歯数とかみ合い角度に注意してください。
    かみ合い歯数:6歯以下の場合は補正係数を用いる
    かみ合い角度:駆動プーリは120°以上、従動プーリは90°以上を推奨

使用上の注意

ベルト製作上、片歯ベルトに比べてピッチ精度が劣ります。
位置決めなどで高い精度を必要とするアプリケーションでのご使用の場合には当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

※上記以外の型番につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
30
1256
157
1個
30
1408
176
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,367
( 29,004 )
31日目
27,796
( 30,576 )
31日目

詳細情報

基本情報

強力円弧GT歯形の両歯8mmピッチのツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。
【用途】
・ロール駆動。
・印刷機。
・食品機械。
・繊維機械。

商品担当おすすめ

  • 8YUプーリ 画像

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    8YUプーリ

    ツインパワーベルトと合わせて使用する8YU歯形のタイミングプーリです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインパワーベルト D8YUタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインパワーベルト D8YUタイプ
ハイトルクタイミングベルト S8M
標準ベルト S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS S8M
ウルトラPXベルト UP8M形(HC仕様)
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジアBEIDI(ベイディ)三ツ星ベルトバンドー化学椿本チエイン椿本チエイン
通常価格26,367-990 -2,468 -2,286 -3,639 -2,270 -
通常出荷日31日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)8YUS8MS8MS8MUP8MP8M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面ダブル(両面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング