17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ツインパワーベルト D5GTタイプ

通常単価(税別)
3,87916,878
税込単価
4,26718,566
通常出荷日:9日目

強力円弧GT歯形の両歯5mmピッチのツインパワーベルト。【特長】・標準ベルトの性能はそのままに、ベルト...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ツインパワーベルト D5GTタイプ 外形図

製品仕様

構造

ツインパワーベルト D5GTタイプ 構造図

ベルト構造(本体:クロロプレンゴム、心線:グラスファイバーコード、歯布:ナイロン帆布)

規格表

呼 称ピッチ周長歯 数
375-D5GT375.075
385-D5GT385.077
390-D5GT390.078
400-D5GT400.080
405-D5GT405.081
410-D5GT410.082
415-D5GT415.083
420-D5GT420.084
430-D5GT430.086
435-D5GT435.087
440-D5GT440.088
450-D5GT450.090
460-D5GT460.092
465-D5GT465.093
470-D5GT470.094
475-D5GT475.095
485-D5GT485.097
490-D5GT490.098
500-D5GT500.0100
505-D5GT505.0101
655-D5GT655.0131
670-D5GT670.0134
675-D5GT675.0135
695-D5GT695.0139
700-D5GT700.0140
710-D5GT710.0142
720-D5GT720.0144
730-D5GT730.0146
740-D5GT740.0148
750-D5GT750.0150
770-D5GT770.0154
775-D5GT775.0155
800-D5GT800.0160
810-D5GT810.0162
815-D5GT815.0163
825-D5GT825.0165
830-D5GT830.0166
840-D5GT840.0168
845-D5GT845.0169
850-D5GT850.0170
1165-D5GT1165.0233
1170-D5GT1170.0234
1180-D5GT1180.0236
1190-D5GT1190.0238
1210-D5GT1210.0242
1225-D5GT1225.0245
1250-D5GT1250.0250
1270-D5GT1270.0254
1290-D5GT1290.0258
1315-D5GT1315.0263
1330-D5GT1330.0266
1390-D5GT1390.0278
1400-D5GT1400.0280
1440-D5GT1440.0288
1475-D5GT1475.0295
1500-D5GT1500.0300
1530-D5GT1530.0306
1535-D5GT1535.0307
1550-D5GT1550.0310
  • ピッチ:5.0mm
  • 標準ベルト幅:9.0mm、15.0mm、25.0mm

使用例

ツインパワーベルト D5GTタイプ 使用例

選定サポート情報

ツインパワーベルト D5GTタイプ 注文例

呼称例:幅(mm)、タイプ記号、ツインパワーの記号、ピッチ周長(mm)

注意・禁止事項

選定についての注意

  • ツインパワーベルトの設計方法は、標準ベルトと同じです。
  • ツインパワーベルトの伝動容量、伝動トルク、許容張力は、各ベルトタイプと同じです。
  • 内側・外側プーリを連続して使用するレイアウトの場合、スパン長さはベルト幅の1.5倍以上になるように設定してください。
  • 両面に負荷をかける場合でも、トータルの負荷容量が選定ベルトの伝動能力以内であれば何カ所でも負荷をかけることができ ます。
  • ツインパワーベルトを使用して多軸伝動を行う場合は、ベルトとプーリのかみ合い歯数とかみ合い角度に注意してください。
    かみ合い歯数:6歯以下の場合は補正係数を用いる
    かみ合い角度:駆動プーリは120°以上、従動プーリは90°以上を推奨

使用上の注意

  • ベルト製作上、片歯ベルトに比べてピッチ精度が劣ります。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
25
1090
218
1個
9
375
75
1個
15
440
88
1個
25
570
114
1個
9
580
116
1個
15
830
166
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,878
( 18,566 )
9日目
3,879
( 4,267 )
9日目
7,092
( 7,801 )
9日目
11,674
( 12,841 )
9日目
5,639
( 6,203 )
9日目
9,097
( 10,007 )
9日目

詳細情報

基本情報

強力円弧GT歯形の両歯5mmピッチのツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。
【用途】
・ロール駆動。
・印刷機。
・食品機械。
・繊維機械。

商品担当おすすめ

  • 5GTプーリ 画像

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    5GTプーリ

    同社D5GTの適合プーリ。スムースなかみ合いと、優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

  • タイミングプーリ 5GTタイプ 画像

    ミスミ

    タイミングプーリ 5GTタイプ

    他社適合プーリ。ゲイツ・ユニッタ・アジア(株)のベルト規格に適合。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインパワーベルト D5GTタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している生産ラインの一部に使用しています。内輪で回転させて、外輪で周期を取るといった用途に使いました。ミスミか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインパワーベルト D5GTタイプ
タイミングベルト T5
ハイトルクタイミングベルト S5M
1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)
標準ベルト S5M
タイミングベルト TTBUV-T5
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)鍋屋バイテック三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)
通常価格3,879-445 -369 -698 -1,326 -426 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜6日目〜3日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)5GTT5S5M1.5GTS5MT5
ベルト材質ゴムベルトポリウレタンベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバースチールコードガラスファイバグラスファイバーグラスファイバーガラスファイバ
ベルト歯面ダブル(両面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング