17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ツインパワーベルト D3GTタイプ

通常単価(税別)
2,1574,839
税込単価
2,3735,323
通常出荷日:9日目

強力円弧GT歯形の両歯3mmピッチのツインパワーベルト。【特長】・標準ベルトの性能はそのままに、ベルト...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ツインパワーベルト D3GTタイプの仕様

ツインパワーベルトの使用イメージ

ツインパワーベルトの使用イメージ

ツインパワーベルト D3GTの寸法図

ツインパワーベルト D3GTの寸法図

 

(単位:mm)

 

ベルト構造(本体:クロロプレンゴム、心線:グラスファイバーコード、歯布:ナイロン帆布)

ベルト構造(本体:クロロプレンゴム、心線:グラスファイバーコード、歯布:ナイロン帆布)

呼称例:幅(mm)、タイプ記号、ツインパワーの記号、ピッチ周長(mm)

呼称例:幅(mm)、タイプ記号、ツインパワーの記号、ピッチ周長(mm)

呼称ピッチ周長歯数
285-D3GT285.095
288-D3GT288.096
291-D3GT291.097
297-D3GT297.099
300-D3GT300.0100
303-D3GT303.0101
309-D3GT309.0103
312-D3GT312.0104
315-D3GT315.0105
318-D3GT318.0106
324-D3GT324.0108
327-D3GT327.0109
330-D3GT330.0110
333-D3GT333.0111
336-D3GT336.0112
339-D3GT339.0113
342-D3GT342.0114
345-D3GT345.0115
348-D3GT348.0116
351-D3GT351.0117
354-D3GT354.0118
357-D3GT357.0119
363-D3GT363.0121
366-D3GT366.0122
369-D3GT369.0123
375-D3GT375.0125
378-D3GT378.0126
381-D3GT381.0127
384-D3GT384.0128
387-D3GT387.0129
393-D3GT393.0131
525-D3GT525.0175
531-D3GT531.0177
537-D3GT537.0179
540-D3GT540.0180
543-D3GT543.0181
549-D3GT549.0183
552-D3GT552.0184
558-D3GT558.0186
561-D3GT561.0187
564-D3GT564.0188
570-D3GT570.0190
576-D3GT576.0192
579-D3GT579.0193
582-D3GT582.0194
588-D3GT588.0196
591-D3GT591.0197
597-D3GT597.0199
600-D3GT600.0200
603-D3GT603.0201
609-D3GT609.0203
612-D3GT612.0204
618-D3GT618.0206
624-D3GT624.0208
633-D3GT633.0211
639-D3GT639.0213
642-D3GT642.0214
648-D3GT648.0216
651-D3GT651.0217
654-D3GT654.0218
900-D3GT900.0300
912-D3GT912.0304
924-D3GT924.0308
927-D3GT927.0309
936-D3GT936.0312
948-D3GT948.0316
960-D3GT960.0320
963-D3GT963.0321
966-D3GT966.0322
972-D3GT972.0324
981-D3GT981.0327
993-D3GT993.0331
996-D3GT996.0332
1005-D3GT1,005.0335
1008-D3GT1,008.0336
1014-D3GT1,014.0338
1050-D3GT1,050.0350
1059-D3GT1,059.0353
1068-D3GT1,068.0356
1071-D3GT1,071.0357
1086-D3GT1,086.0362
1098-D3GT1,098.0366
1113-D3GT1,113.0371
1137-D3GT1,137.0379
1170-D3GT1,170.0390
1188-D3GT1,188.0396
1212-D3GT1,212.0404
1215-D3GT1,215.0405
1260-D3GT1,260.0420
1290-D3GT1,290.0430
1299-D3GT1,299.0433
  • ピッチ:3.0mm
  • 標準ベルト幅:6.0mm、9.0mm、15.0mm

選定についての注意

  • ツインパワーベルトの設計方法は、標準ベルトと同じです。カタログ158ページからの設計方法をご参照ください。
  • ツインパワーベルトの伝動容量、伝動トルク、許容張力は、各ベルトタイプと同じです。
  • ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 内側・外側プーリを連続して使用するレイアウトの場合、スパン長さはベルト幅の1.5倍以上になるように設定してください。
  • 両面に負荷をかける場合でも、トータルの負荷容量が選定ベルトの伝動能力以内であれば何カ所でも負荷をかけることができ ます。
  • ツインパワーベルトを使用して多軸伝動を行う場合は、ベルトとプーリのかみ合い歯数とかみ合い角度に注意してください。
    かみ合い歯数:6歯以下の場合は補正係数を用いる
    かみ合い角度:駆動プーリは120°以上、従動プーリは90°以上を推奨

使用上の注意

ベルト製作上、片歯ベルトに比べてピッチ精度が劣ります。
位置決めなどで高い精度を必要とするアプリケーションでのご使用の場合には弊社サポートセンターへお問い合わせください。

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
6
291
97
1個
15
300
100
1個
6
927
309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,157
( 2,373 )
9日目
4,839
( 5,323 )
9日目
3,309
( 3,640 )
9日目

詳細情報

基本情報

強力円弧GT歯形の両歯3mmピッチのツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。
【用途】
・ロール駆動。
・印刷機。
・食品機械。
・繊維機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインパワーベルト D3GTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインパワーベルト D3GTタイプ
3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm
3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm
ハイトルクタイミングベルト S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS S3M
1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア鍋屋バイテック鍋屋バイテックBEIDI(ベイディ)バンドー化学鍋屋バイテック
通常価格2,157-976 -1,380 -339 -508 -698 -
通常出荷日9日目4日目4日目6日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)3GT3GT3GTS3MS3M1.5GT
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面ダブル(両面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング