17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が415型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

通常単価(税別)
6153,556
税込単価
6773,912
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミングベルト。【特長】・イ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が415型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 構造図

ベルト構造
本体 : ゴム(クロロプレンゴム)、心線 : グラスファイバーコード、歯布 : ナイロン帆布

最小のバックラッシ

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 最小のバックラッシ

バックラッシとは、タイミングベルトとプーリをかみ合わせたときの歯面間のすき間のこと。
上図はGTベルト P10-2GT φ6.37(直径6.37mm)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 最小のバックラッシ02

上図はタイミングベルト P-10-MXL φ6.47(直径6.47mm)。

高い歯飛びトルク

新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ・歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成。

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 高い歯飛びトルク

ジャンピングトルク比較
(プーリ歯数)3GT : 20歯、3M : 20歯、XL : 12歯

精密伝動

最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能。

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 精密伝動

正逆転時の位置決め精度
(走行条件)
ベルト歯数 : 126、ベルト幅 : 9.5mm、プーリ歯数 : 12 / 40(DR / DN)、回転数 : 330rpm / DR、加減速 : 500rpm / 0.1s、負荷GD^2 : 252.03N、初張力 : 78.45N

ベルト歯形寸法

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト歯形寸法

規格表

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 規格表

選定サポート情報

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 注文例

呼称例
幅(mm)、タイプ記号、ピッチ周長(mm)

技術情報・設計アイデア

新円弧歯形

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 情報01

インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 情報02

・静的単一パックラッシ比較
・円弧歯形(8Mプーリ)
・P32 - 8M(0.393mm)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ 情報03

・静的単一パックラッシ比較
・新円弧歯形(8YUプーリ)
・P32 - 8YU(0.135mm)

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
9
1005
335
1個
15
1005
335
1個
15
1008
336
1個
6
102
34
1個
9
102
34
1個
15
102
34
1個
12
1050
350
1個
15
1050
350
1個
6
105
35
1個
9
105
35
1個
6
1068
356
1個
6
1071
357
1個
6
108
36
1個
9
1098
366
1個
9
1113
371
1個
15
1113
371
1個
15
111
37
1個
6
1137
379
1個
9
1137
379
1個
6
114
38
1個
9
114
38
1個
6
1170
390
1個
6
117
39
1個
6
1188
396
1個
9
1188
396
1個
6
120
40
1個
9
120
40
1個
15
120
40
1個
6
1212
404
1個
6
1215
405
1個
15
1215
405
1個
6
123
41
1個
9
123
41
1個
15
1260
420
1個
6
126
42
1個
9
126
42
1個
15
126
42
1個
6
1290
430
1個
12
1290
430
1個
15
1290
430
1個
6
1299
433
1個
12
1299
433
1個
6
129
43
1個
9
129
43
1個
15
129
43
1個
9
1305
435
1個
9
1326
442
1個
15
1326
442
1個
6
132
44
1個
9
132
44
1個
6
1335
445
1個
9
1335
445
1個
15
1335
445
1個
6
135
45
1個
9
135
45
1個
15
135
45
1個
9
1374
458
1個
9
1386
462
1個
6
138
46
1個
6
141
47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599
( 1,759 )
4日目
2,780
( 3,058 )
6日目
2,626
( 2,889 )
6日目
713
( 784 )
4日目
949
( 1,044 )
6日目
1,231
( 1,354 )
6日目
2,312
( 2,543 )
6日目
2,985
( 3,284 )
4日目
713
( 784 )
4日目
949
( 1,044 )
6日目
1,143
( 1,257 )
6日目
1,143
( 1,257 )
6日目
776
( 854 )
3日目
1,940
( 2,134 )
6日目
1,848
( 2,033 )
4日目
3,049
( 3,354 )
6日目
1,291
( 1,420 )
6日目
1,453
( 1,598 )
4日目
1,848
( 2,033 )
4日目
821
( 903 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
1,320
( 1,452 )
6日目
769
( 846 )
4日目
1,400
( 1,540 )
6日目
1,748
( 1,923 )
4日目
769
( 846 )
6日目
977
( 1,075 )
6日目
1,291
( 1,420 )
6日目
1,275
( 1,403 )
3日目
1,598
( 1,758 )
6日目
2,919
( 3,211 )
6日目
776
( 854 )
3日目
1,039
( 1,143 )
6日目
3,025
( 3,328 )
6日目
776
( 854 )
6日目
1,039
( 1,143 )
6日目
1,291
( 1,420 )
6日目
1,533
( 1,686 )
6日目
3,078
( 3,386 )
4日目
2,821
( 3,103 )
4日目
1,380
( 1,518 )
6日目
2,624
( 2,886 )
6日目
821
( 903 )
6日目
977
( 1,075 )
6日目
1,291
( 1,420 )
6日目
2,002
( 2,202 )
4日目
1,892
( 2,081 )
6日目
3,089
( 3,398 )
6日目
821
( 903 )
6日目
1,036
( 1,140 )
3日目
1,354
( 1,489 )
9日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,923
( 3,215 )
9日目
776
( 854 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
1,291
( 1,420 )
6日目
2,004
( 2,204 )
4日目
2,185
( 2,404 )
4日目
728
( 801 )
4日目
728
( 801 )
3日目

詳細情報

基本情報

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミングベルト。
【特長】
・インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させている。
・スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。
・最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果で高い位置決め精度と精密な回転伝動。
【用途】
・ヒューマノイドロボット、ウエハー・液晶搬送ロボット。
・OA機器、金融機械、マウンター。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップGTベルト 3GTタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
駆動力の伝達用
5
満足度:5.0
モーター駆動の伝達に使用しています。現在のところ破損せず長期間使用できております。ホームページを見れば寿命計算も丁寧に記...もっと読む
0人が参考にしています。
モータープーリーに取付て駆動伝達用
5
満足度:5.0
デモ機のミニコンベアーを駆動させる為に モーター軸プーリーに取り付ける為に購入しました。うまくミニコンベアーを駆動させる...もっと読む
0人が参考にしています。
小型NCフライス盤
4
満足度:4.0
自作の小型NCフライス盤に使用しましたが、特にトラブル無く正常に使用できています。
0人が参考にしています。
回転機構付検査治具
4
満足度:4.0
ノンバックラッシタイプのプーリーと併用することにより高精度の位置決めができました。
0人が参考にしています。
参考用に使用
5
満足度:5.0
一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ
3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm
3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm
2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT
2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT
1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格615-1,380 -976 -992 -730 -698 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目3日目〜3日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)3GT3GT3GT2GT2GT1.5GT
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング