メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

付属品丸内キャップ【2個入り】

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:6日目

防塵などに使用して頂いております。【特長】・外径0基準で標準化/三好オリジナル。・カク・マル・パイプ(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PMCシリーズは寸法変更があり、新旧シリーズが混在する可能性がございます。
    詳細は、こちらにて、ご確認をお願い致します。
詳細を確認

型番:

PMC16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PMC16の仕様・寸法情報

適応パイプ
φ16
高さ(mm)
10
カラー
ブラック
材質
樹脂
入り数
2
-
-

商品情報

外形図

付属品丸内キャップ 外形図1

材質:樹脂・ブラック
型番:PM217, PM317, PM517, PM617

付属品丸内キャップ 外形図2

材質:樹脂・ブラック
型番:PMC10, PMC12, PMC15, PMC16, PMC20

付属品丸内キャップ 外形図3

材質:SUS304
型番:PM817, PM917, PM1017

規格表

付属品丸内キャップ 規格表1

1袋4個入り

付属品丸内キャップ 規格表2

1袋2個入り

付属品丸内キャップ 規格表3

(注)ステンレスキャップのため、嵌め合いに不安がある場合は接着をお勧めします

型番リスト

表示件数
型番
PMC16
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
6日目

詳細情報

基本情報

防塵などに使用して頂いております。

【特長】
・外径0基準で標準化/三好オリジナル。
・カク・マル・パイプ(□6~2511サイズ・φ6~3514サイズ)。
・ステンレスSUS304。
・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
・パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削加工で精度を高めています。
・位置決めが必要な場合には「目盛り付き」を利用してください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PMCシリーズは寸法変更があり、新旧シリーズが混在する可能性がございます。
    詳細は、こちらにて、ご確認をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

付属品丸内キャップの型番PMC16のページです。 型番PMC16に関する仕様情報を記載しております。
付属品丸内キャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の組み立て
4
満足度:4.0
非常に機能的で簡単にセットできる。しかし、少々のバリがでるが許せる範囲。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
付属品丸内キャップ
付属品ハンドル付きネジ
付属品ターンステージ用ハンドルネジ
付属品 角内キャップ
付属品専用カッター
付属品 握り柄付きレンチ PM940
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格7261,560 -1,919 -95811,019624
通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目
適応パイプφ16-----
高さ(mm)10-----
カラーブラック-----
材質樹脂SUS304SUM24L ユニクロメッキ---
入り数2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱用工具カテゴリの売れ筋ランキング