メカニカル部品技術窓口
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく付属品。【特長】・外径0基準で標準化/三好オリジ...
詳細を確認
参考図

寸法図
| 品番 | M | L | L1 | A | φd |
|---|---|---|---|---|---|
| PM 623L | M6 | 41.5 | 23 | 60 | φ 6 |

外形図
| 品番 | φD | M | L1 | L2 | A | φd | 対応ターンステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 0808 | φ16 | M8 | 16 | 7 | 80 | φ8 | MBR 45-300R |
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく付属品。
【特長】
・外径0基準で標準化/三好オリジナル。
・ステンレスSUS304(PM623L)。
・SUM24L(PM0808)。
【用途】
・ハンドルネジで繰り返し作業が簡単に(PM0808)。
・締付け頻度が多い場合に利用(PM623L)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三好キカイ(旧三好パイジョン)
付属品 角内キャップ
0通常価格(税別):958円

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~

ミスミ
六角支柱-両端めねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.8