17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(N)

    ~mm
  • 耐荷重

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ロボ次元ターンステージI型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロボ次元ターンステージI型 外形図

規格表

型番寸法(mm)耐荷重
(N)
ステージ面固定ベース六角
ボルト
全高
サイズ穴ピッチ穴径板厚サイズ穴ピッチ穴径板厚
K×NR×P4-MJW×CG×F4-φHM1L
MBR15-30024×1510×  8M35.530×3021×21下穴3.5 ザグリ穴6.0 深さ3.56M43930
MBR20-30027×2012×12640×3329×21下穴4.5 ザグリ穴7.5 深さ4.58M642
MBR30-30040×3018×18M4960×4046×26下穴5.5 ザグリ穴9.0 深さ5.510M86050
材質・表面処理
品名構成部品材質表面処理
MBR15-300AA6063白色アルマイト
BA2017白色アルマイト
CA2017白色アルマイト
ボルト・座金SUS304無し
MBR20-300AA6063白色アルマイト
BA6063白色アルマイト
CA6063白色アルマイト
ボルト・座金SUS304無し
MBR30-300AA6063白色アルマイト
BA6063白色アルマイト
CA6063白色アルマイト
ボルト・座金SUS304無し
ロボ次元ターンステージI型 商品画像

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法H

(mm)

ピッチ P

(mm)

F

(mm)

G

(N)

耐荷重

最小発注数量
39
6
8
21
21
30N
1個
42
8
12
21
29
30N
1個
60
10
18
26
46
50N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,217
( 7,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,598
( 9,458 )
9日目
9,659
( 10,625 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光学機器や加工治具などが取付けられる多目的可変スタンド。
【特長】
・ステージが回転、傾斜自在±90°。
・目盛り10°刻み付。
・スペースに合わせて小型3タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボ次元ターンステージI型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
装置
4
満足度:4.0
可変スタンドとして使用しました。 目的通りになったので良かったです。
1人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
治具の位置調整材として角棒と併せ使用しました。可もなく不可もなく特に問題もない商品です。
1人が参考にしています。
位置調整用
4
満足度:4.0
LEDライトの位置調整用に使用しています。 ステージより大きいものを固定する際は、調整ボルトを緩める(締め付ける)のはス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボ次元ターンステージI型
ロボ次元ターンステージ3型
ロボ次元ターンステージ 可変機能シリーズ
3次元ブラケット組合せ品近接タイプネジ取付
取付ジグ(カメラポジショナー)
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミ
通常価格7,217-32,18918,193 -4,186 -15,00011,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

傾斜ステージカテゴリの売れ筋ランキング