17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(N)

    ~mm
  • 耐荷重

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ロボ次元ターンステージ 可変機能シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2型の寸法図

製品仕様

2型の外観

外観

規格表

型番寸法(mm)耐荷重
(N)
ステージ面固定ベース六角
ボルト
全高
サイズ穴ピッチ穴径板厚サイズ穴ピッチ穴径板厚
K×NR×P4-MJW×CG×F4-φHM1L
MBR45-30060×4525×25M59100×8080×60下穴5.5 ザグリ穴9.0 深さ5.510M88550
MBR60-30074×6035×35M610120×100100×80下穴6.5 ザグリ穴11.0 深さ6.512M1010080
材質・表面処理
品名構成部品材質表面処理
MBR45-300AA6063白色アルマイト
BA6063白色アルマイト
CA6063白色アルマイト
ボルト・座金SUS304無し
MBR60-300AA6063白色アルマイト
BA6063白色アルマイト
CA6063白色アルマイト
ボルト・座金SUS304無し
ロボ次元ターンステージI型 商品画像

使用例

共通使用例
共通使用例
共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法H

(mm)

ピッチ P

(mm)

F

(mm)

G

(N)

耐荷重

最小発注数量
85
10
25
60
80
50
1個
100
12
35
80
100
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,193
( 20,012 )
10日目
21,423
( 23,565 )
10日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
・目盛り10°刻み付。
・リーマボルト加工で位置ズレ極少。
・ゆみる止め、Wナット仕様。
【用途】
・光学機器や加工治具等の取り付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボ次元ターンステージ 可変機能シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボ次元ターンステージ 可変機能シリーズ
ロボ次元ターンステージ3型
ロボ次元ターンステージI型
カクダス君
六角ボルト スチール 全ねじ
【クリーン洗浄品】パイプスタンド 止めねじタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ニューストロングSUNCOミスミ
通常価格18,193-32,1897,217 -37,758 -204 --
通常出荷日10日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

傾斜ステージカテゴリの売れ筋ランキング