メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 型番 | 寸法(mm) | 耐荷重 (N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面 | 固定ベース | 六角 ボルト | 全高 | ||||||||
| サイズ | 穴ピッチ | 穴径 | 板厚 | サイズ | 穴ピッチ | 穴径 | 板厚 | ||||
| K×N | R×P | 4-M | J | W×C | G×F | 4-φ | H | M1 | L | ||
| MBR45-300R | 61×45 | 25×25 | M6 | 10 | 100×80 | 80×60 | 下穴6.5 ザグ穴10.5 深さ6.5 | 15 | M8 | 90 | 70 |
| 品名 | 構成部品 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MBR45-300R | A | A6063 | 硬質アルマイト |
| B | A6063 | 硬質アルマイト | |
| C | A6063 | 硬質アルマイト | |
| ボルト | SUS304 | 無し | |
| ナット・座金 | SUS304 | 無し |


使用例1
光学機器や加工治具等の取り付けに使用可能

使用例2

使用例3
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく2次元スタンド。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・エッチング目盛り2.5°読み数字。
・インロー加工で衝撃荷重にも配慮。
・ゆるみ止め、Wナット仕様。
・仮り押え用締付けネジ。
・別売ハンドルネジあり。
【用途】
・光学機器や加工治具等の取り付けに使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三好キカイ(旧三好パイジョン)
ロボ次元ターンステージ3型
4.5通常価格(税別):32,189円

三好キカイ(旧三好パイジョン)
ロボ次元ターンステージI型
4.3通常価格(税別):7,217円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~