17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型 外形図

製品仕様

材質:アルミ合金、アルマイト仕上

規格表

フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型 規格表

商品特長詳細

フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型 特長図
  • 斜め45°を中心に最大振り角45°旋回
  • 仰角最大90°可変、仰角45°の位置を支点にして、最大振り角45°の範囲で可動が自在(水平垂直時は左右に振り動かすことはできません)

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

球φ

(mm)

最小発注数量
21.2(250mm)/10.6(500mm)
83
15
50
φ16
1個
34.1(250mm)/18.2(500mm)
98
15
55
φ20
1個
78.8(250mm)/42.3(500mm)
120
20
70
φ25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,498
( 7,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,063
( 8,869 )
9日目
9,634
( 10,597 )
9日目

詳細情報

基本情報

自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム

【特長】
・アームが回せる、伸ばせる、傾ける。
・強固な取付両端固定。
・仰角最大90°可変、仰角45°の位置を支点にして最大振り角45°の範囲で可動が自在(水平垂直時は左右に振り動かすことはできません。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カラーセンサの調整用
5
満足度:5.0
パイプと組み合わせてカラーセンサを自由に固定できるようになった。大変満足している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーアングル・アジャスタ固定ベースII型
フリーアングル・アジャスタ固定ベースIII型
フリーアングル・アジャスタ固定ベースI型
3次元ブラケット組合せ品65型
3次元ブラケット組合せ品55型
3次元ブラケット組合せ品66型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格6,498-7,525 -6,236 -6,218 -7,830 -5,436 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目3日目〜
種類セット品セット品セット品セット品セット品セット品
形状近接タイプ近接タイプ近接タイプダブルタイプダブルタイプダブルタイプ

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング