メカニカル部品技術窓口
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A201...
詳細を確認
複合機能
II型の動きに加え仰角0~90度(水平垂直)の位置に於ても底部のスイベル機構で360度旋回。

| 型番 | φd1 (H8) | φD1 | φD2 | 球φ | L | C スイベル | E | F | G | W | J | T | 2φP | 2-ホロー セット | パイプ 締付ネジ | 球 締付ネジ | 耐荷重N (球センターからの距離) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250mm | 500mm | |||||||||||||||||
| FBC312-3 | φ12 | φ25 | φ27 | φ16 | 95 | 7 | 25 | 15 | 50 | 65 | 30 | 8 | φ6.5 | M4 | M4 | M5 | 21.2 | 10.6 |
| FBC316-3 | φ16 | φ30 | φ34 | φ20 | 113 | 10 | 30 | 55 | 75 | M5 | M5 | 34.1 | 18.2 | |||||
| FBC416-3 | 20 | 60 | 80 | 40 | φ8.5 | |||||||||||||
| FBC419-3 | φ19.1 | φ37 | φ40 | φ25 | 137 | 12 | 35 | 70 | 90 | 10 | M6 | M6 | M6 | 78.8 | 42.3 | |||
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・自由な角度・方向で機器の固定ができる。
・垂直を中心に最大45°旋回が可能になる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三好キカイ(旧三好パイジョン)
3次元ブラケット選定部品 ジョインボール BC867
5通常価格(税別):2,200円~

三好キカイ(旧三好パイジョン)
3次元ブラケット標準品ネジ取付
4.5通常価格(税別):4,890円~

三好キカイ(旧三好パイジョン)
3次元ブラケット選定部品ジョインベースフランジタイプ
0通常価格(税別):2,564円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~