17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

フリーアングル・アジャスタアタッチメント821型

通常単価(税別)
2,3172,337
税込単価
2,5492,571
通常出荷日:4日目~5日目

調整が可能なアタッチメント。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。一部SUS製も準備...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

821型の外観

821型の外観

821型の寸法図

821型の寸法図

品番φD1(h8)φD2LlTBM質量g
FPG-821φ12φ254540561/4-20UNC21
FPN-φ16φ30555040

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
45
1個
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,317
( 2,549 )
4日目
2,337
( 2,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

調整が可能なアタッチメント。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組み立て可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・先端にユニファイネジを使用しておりカメラを直接取り付けることができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングル・アジャスタアタッチメント821型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
お気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーアングル・アジャスタアタッチメント821型
3次元ブラケット組合せ品 L型タイプ ネジ取付
フリーアングル・アジャスタアタッチメント811型
フリーアングル・アジャスタアタッチメント812型
フリーアングル・アジャスタ固定ベースIII型
フリーアングル・アジャスタ固定ベースI型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,317-4,931 -1,420 -2,0347,525 -6,236 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目5日目5日目9日目9日目
B(mm)623----

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング