17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • サイズ(取付穴径)

  • B(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ 外形図

製品仕様

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ 外形図

3次元ブラケット組合せ品近接タイプ水平取付の外形
※ ネジで取付

規格表

型 番φD2φd1
(H8)
EABCHWLFG2-φP2-N締付
ネジ
耐荷重
N
BC06-005863W/Bφ13φ69915.5145.52635.57193.5M32-M323
BC08-φ15φ81212.519.5206.5324510244.5M42-M426
BC09-φ912.54633
BC10-φ1013.548.537
BC12-φ22φ12141424.5247.53857.5122978
BC13-φ1314.55998
BC15-φ25φ1516.51831.5309.5487116375.5M52-M5138
BC16-φ161773.5154
BC19-φ29φ19.1202035.53510.55283.51941167
BC20-φ2020.586.5177

※ 耐荷重=球センターより50mm

使用例

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ 使用例1

使用例1
ディスプレイの位置ぎめを自由に選択できる。

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ 使用例2

使用例2

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ 使用例3

使用例3

開発秘話

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

A

(mm)

サイズ(取付穴径)

B

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

カラー

最小発注数量
23
35.5
9
φ6
15.5
7
19
ブラック
1個
23
35.5
9
φ6
15.5
7
19
ホワイト
1個
26
45
12.5
φ8
19.5
10
24
ブラック
1個
26
45
12.5
φ8
19.5
10
24
ホワイト
1個
33
46
12.5
φ9
19.5
10
24
ブラック
1個
33
46
12.5
φ9
19.5
10
24
ホワイト
1個
37
48.5
12.5
φ10
19.5
10
24
ブラック
1個
37
48.5
12.5
φ10
19.5
10
24
ホワイト
1個
78
57.5
14
φ12
24.5
12
29
ブラック
1個
78
57.5
14
φ12
24.5
12
29
ホワイト
1個
98
59
14
φ13
24.5
12
29
ブラック
1個
98
59
14
φ13
24.5
12
29
ホワイト
1個
138
71
18
φ15
31.5
16
37
ブラック
1個
138
71
18
φ15
31.5
16
37
ホワイト
1個
154
73.5
18
φ16
31.5
16
37
ブラック
1個
154
73.5
18
φ16
31.5
16
37
ホワイト
1個
167
83.5
20
φ19.1
35.5
19
41
ブラック
1個
167
83.5
20
φ19.1
35.5
19
41
ホワイト
1個
177
86.5
20
φ20
35.5
19
41
ブラック
1個
177
86.5
20
φ20
35.5
19
41
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,302
( 4,732 )
4日目
4,294
( 4,723 )
5日目
4,286
( 4,715 )
7日目
4,286
( 4,715 )
4日目
4,529
( 4,982 )
7日目
4,286
( 4,715 )
7日目
4,294
( 4,723 )
7日目
4,302
( 4,732 )
4日目
5,561
( 6,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,822
( 5,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,340
( 5,874 )
4日目
4,822
( 5,304 )
7日目
5,897
( 6,487 )
7日目
6,269
( 6,896 )
4日目
6,184
( 6,802 )
4日目
6,531
( 7,184 )
4日目
7,687
( 8,456 )
7日目
7,650
( 8,415 )
4日目
7,687
( 8,456 )
3日目
6,970
( 7,667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途が多いジョインベースとジョインボールの組合せ。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチ、組立可能で、ジュラルミンの復元力を生かし繰り返し脱着も可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
・球体変動なので無限に位置決めができる。
【用途】
・水平取り付け時に使用。
・機器取り付けの微調整に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3次元ブラケット 近接タイプ水平取付 可変機能シリーズ
3次元ブラケット 可変機能シリーズ 角穴タイプ ネジ取り付け
3次元ブラケット組合せ品近接タイプネジ取付
3次元ブラケット組合せ品 近接タイプ 垂直取付
3次元ブラケット組合せ品Lタイプ水平取付
3次元ブラケット組合せ品角穴タイプ水平取付
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,286-5,550 -4,186 -4,348 -5,144 -5,663 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜9日目7日目
種類セット品セット品セット品セット品セット品セット品
形状近接タイプ-近接タイプ近接タイプL型タイプ標準タイプ
材質A2017A2017A2017A2017A2017A2017

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング