17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC866

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番球φφD2FCP2-φJ2-M
BC08-866W/Bφ8φ1815312φ3.2M3
BC09-φ916
BC10-φ1017

使用例

組立方法

組立方法
  1. 1.先ずスリット側のキャップネジを抜き取る。
  2. 2.添付ネジを反対側からねじ込む、スリット内にネジ先が出ないように注意して下さい。
  3. 3.図のように鋼板(0.9mm以下)を差し込み位置決めし、もう片方の手でキャップネジを軽く締め付ける。
  4. 4.添付のスプリングを穴の中央部に落とし込んで下さい。
  5. 5.六角レンチにて先ほどのキャップネジを締め込んで下さい。スリット部が開いてきます、適当なところでジョインボールを強く押し込んで下さい。
  6. 入らない場合は、少しキャップネジを締め込んで再度押し込むを繰り返して入れる。
  7. 6.ジョインボールが挿入出来たらキャップネジを緩め鋼板を抜き取る。
  8. 7.ジョインボールがスムーズに動くことを確認して、キャップネジを抜き取る。
  9. 8.最初の(1.)キャップネジを元の位置(反対側)にねじ込んで終了。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • スリット部を拡げ過ぎると復元しません。十分に注意して作業して下さい。

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

F

(mm)

カラー

球φ

(mm)

最小発注数量
15
ホワイト
φ8
1個
17
ホワイト
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,396
( 2,636 )
3日目
2,396
( 2,636 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・センサーブラケット用。
・BC860と同じくセンサープラケットの固定が出来る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC866のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC866
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC864
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC859
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC861
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC868
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC865
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,3961,912 -1,755 -2,165 -1,271 -2,437 -
通常出荷日3日目〜3日目〜9日目9日目3日目〜3日目〜
種類ボール単品ボール単品ボール単品ボール単品ボール単品ボール単品
ピッチ P(mm)12-----
材質A2017A2017A2017A2017A2017A2017

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング