17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 支柱穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内

マルパイジョン同径穴タイプ側面取付けタイプ

通常単価(税別)
1,9073,389
税込単価
2,0983,728
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・2ヵ所ネジと長穴で支柱をより確かに固定・パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプ

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルパイジョン同径穴タイプ側面取付けタイプ 外形図

製品仕様

通常タイプ600と長穴タイプの標準化

規格表

マルパイジョン同径穴タイプ側面取付けタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

支柱穴径 d

(mm)

最小発注数量
10
1個
12
1個
19.1
1個
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
6日目
2,108
( 2,319 )
3日目
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,658
( 2,924 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヵ所ネジと長穴で支柱をより確かに固定
・パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン同径穴タイプ側面取付けタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
テスト治具の製作で使用。
3
満足度:3.0
ミスミ製品を複数使ってテスト治具を製作。 その中の部品のひとつとして購入。 ミスミ製品だけで製作できると、価格・納期がす...もっと読む
0人が参考にしています。
照明ブラケットの固定
5
満足度:5.0
照明ブラケットの固定に使用しました。 目立たず、十分な強度がありました。 とても助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン同径穴タイプ側面取付けタイプ
マルパイジョン同径穴タイプ水平穴
マルパイジョン同径穴タイプ垂直、水平穴
マルパイジョン同径穴タイプフランジ
マルパイジョン 同径穴タイププレート付垂直穴
マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 T字形
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,907-1,079 -1,693 -1,020 -4,783 -1,555 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
取付方向側面取付側面取付その他取付垂直取付垂直取付その他取付
ブラケット形状角フランジ-角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ
支柱固定方法割締め割締め割締め割締め割締め割締め
適応支柱形状
よく一緒に購入される商品

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング