17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 支柱穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm)

通常単価(税別)
9,61310,203
税込単価
10,57411,223
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく支柱クランプ。【特長】・軽くて強いジュラルミン(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm):関連画像

寸法図

製品仕様

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm):関連画像

イメージ写真

規格表

左締め右締めφdHBEAWGJKφP締付ネジ
PR614-φ301050-- 4316.5654-φ8.52-M6
PT614-φ321050-- 4316.5654-φ8.52-M6
PU614-φ351050-- 4316.5654-φ.52-M8

使用例

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm):関連画像

使用例1

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm):関連画像

使用例2

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm):関連画像

使用例3

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

支柱穴径 d

(mm)

最小発注数量
30
1個
32
1個
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,613
( 10,574 )
6日目
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,203
( 11,223 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・垂直穴の固定時に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径30~35mm)
マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径12~20)
マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(穴径6~10)
マルパイジョン 同径穴タイププレート付垂直穴
マルパイジョン同径穴タイプフランジ
カクパイジョンアルミフレーム用垂直穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格9,613-1,814 -1,171 -4,783 -1,020 -4,761 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
取付方向垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付
ブラケット形状角形角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ
支柱固定方法割締め割締め割締め割締め割締め割締め
適応支柱形状
よく一緒に購入される商品

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング