メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(PH)

通常単価(税別)
5,450
税込単価
5,995
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A2017)製...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

PH613
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH613の仕様・寸法情報

種類
ブラケット
取付方向
垂直取付
ブラケット形状
丸フランジ
支柱固定方法
割締め
適応支柱形状
ブラケット材質
A2017
ブラケット表面処理
白アルマイト
取付穴形状
通し穴
支柱穴径 d(mm)
25.1
締付ネジ方向
左締め

商品情報

製品仕様

613の外観

613の外観

613の寸法図

613の寸法図

614の外観

614の外観

614の寸法図

614の寸法図

左締め右締めφdHBEAWGJKφP締付ネジ
PH613PH614φ25.112182938583412344-φ6.5M5

使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数
型番
PH613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450
( 5,995 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
・左右対称の場合、左締め・右締めをペアーで使用いただくと作業が楽です。
【用途】
・垂直軸の固定に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(PH)の型番PH613のページです。 型番PH613に関する仕様情報を記載しております。
マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(PH)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン同径穴タイプ垂直穴(PH)
【クリーン洗浄品】デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品
【クリーン洗浄品】スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ
【クリーン洗浄品】スタンドブラケット スクエアコンパクトタイプ
マルパイジョン同径穴タイプ垂直、水平穴
マルパイジョン同径穴タイプ水平穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミミスミ三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格5,450---1,693 -1,079 -
通常出荷日在庫品1日目3日目6日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
取付方向垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付その他取付側面取付
ブラケット形状丸フランジ二面フランジ角形角形角フランジ-
支柱固定方法割締め止めねじ割締め割締め割締め割締め
適応支柱形状
よく一緒に購入される商品

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング