17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレスカク・マル穴パイジョン縦角タイプ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マル穴パイジョン縦角タイプの寸法図

寸法図

製品仕様

マル穴パイジョン縦角タイプの外観

外観

規格表

型番□ABCHKFWGJ4-φP締付ネジ
USQ10-601□1014.52428720383014φ4.5M4
USQ12-601□12162628720383016φ4.5M4
USQ13-601□13162628720383016φ4.5M4
USQ16-601□16193236926483820φ5.5M5
USQ19-601□192136401030524220φ5.5M5
USQ20-601□202136401030524220φ5.5M5

使用例

使用例(1)

使用例(1)

使用例(2)

使用例(2)

使用例(3)

使用例(3)

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

□A

(mm)

最小発注数量
□10
1個
□12
1個
□13
1個
□16
1個
□19
1個
□20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,701
( 7,371 )
5日目
8,618
( 9,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,728
( 9,601 )
9日目
12,980
( 14,278 )
5日目
15,776
( 17,354 )
5日目
14,964
( 16,460 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能なマル穴パイジョン。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・支柱の端部固定に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカク・マル穴パイジョン縦角タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用しているネジもSUS製なんですか?
A
使用しているネジもSUS製になります。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカク・マル穴パイジョン縦角タイプ
ステンレスマル穴パイジョン垂直穴
スタンドブラケット 角穴 側面取付タイプ
スタンドブラケット 角穴 スタンダードタイプ
【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 角穴 側面取付タイプ
【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 角穴 スタンダードタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,701-5,473 -1,310 -1,470 ---
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
取付方向垂直取付垂直取付側面取付垂直取付側面取付垂直取付
ブラケット形状角フランジ角フランジ角形角形角形角形
支柱固定方法割締め割締め割締め割締め割締め割締め
適応支柱形状
よく一緒に購入される商品

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング