17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3次元ブラケット選定部品ジョインベースフランジタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フランジタイプの寸法図

製品仕様

フランジタイプの外観

規格表

型番φd2EYRNS2-φ締付ネジ
BC06-006W/Bφ626177620φ3.5キリM3
BC10-φ1034209825M3ザグリM4
BC13-φ134027111130M4ザグリ
BC16-φ1613
BC20-φ205031161338M5ザグリM5
  • 取り付け面はキリ穴加工を施している。

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

カラー

支柱穴径 d

表面処理

最小発注数量
40
11
ブラック
13
黒アルマイト
1個
40
11
ホワイト
13
白アルマイト
1個
40
13
ホワイト
16
白アルマイト
1個
50
16
ホワイト
20
白アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564
( 2,820 )
9日目
2,691
( 2,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,025
( 3,328 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚みが薄くボルト締付けができる3次元可変ブラケット。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組み立て可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブルー)のカラー化に対応。
【用途】
・ボルトの締め付けに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元ブラケット選定部品ジョインベースフランジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
お気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3次元ブラケット選定部品ジョインベースフランジタイプ
3次元ブラケット 選定部品 ジョインベース 近接タイプ
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース ダブルタイプ
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース L型タイプ
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース シャフトタイプ
3次元ブラケット標準品ネジ取付
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,564-3,111 -4,421 -3,9193,390 -4,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ベース単品ベース単品ベース単品ベース単品ベース単品セット品
形状近接タイプ近接タイプダブルタイプL型タイプ標準タイプ標準タイプ
材質A2017A2017A2017A2017A2017A2017

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング