メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプ薄型コーナー外締め用

型番:

PJ305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PJ305の仕様・寸法情報

種類
3方向
適用支柱形状
丸-丸支柱用
組合せ支柱径
同径
適応支柱径(φ),(□)
13
材質
アルミニウム
表面処理
白アルマイト
カラー
ホワイト(標準品)
取付支柱方向
垂直
取付穴形状
タップ
締結種類
六角穴付ボルト

商品情報

305 薄型コーナー外締め用 寸法

305 薄型コーナー外締め用

305 薄型コーナー外締め用

寸法図

寸法図

薄型外締めφdEFACB締付ネジ
PS305φ6942311114-M3
PJ305φ131474222204-M4

パイプとクランプの上部がほぼ一定に。

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数
型番
PJ305

適応支柱径

(φ),(□)

最小発注数量
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,298
( 3,628 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・パイプとクランプの上部がほぼ一定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプ薄型コーナー外締め用の型番PJ305のページです。 型番PJ305に関する仕様情報を記載しております。
マルパイジョン 同径穴タイプ薄型コーナー外締め用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプ薄型コーナー外締め用
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー外締め用
マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形
マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴(天地2ヶ所締め)
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,2983,8562,897 -3,173 -1,724 -2,127
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
種類3方向3方向3方向3方向T字直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径異径同径異径同径同径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング