メカニカル部品技術窓口
ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A2017)製...
詳細を確認
飾り玉255型の外観

飾り玉255型の寸法図
| φd | φD1 | A | |
|---|---|---|---|
| PS255 | φ6 | φ13 | 9 |
| PE255 | φ8 | φ13 | 8 |
| PC255 | φ9 | φ15 | 11 |
| PF255 | φ10 | φ15 | 9 |
| PG255 | φ12 | φ20 | 13 |
| PJ255 | φ13 | φ22 | 14 |
| PK255 | φ15 | φ23 | 13 |
| PN255 | φ16 | φ24 | 14 |
| PL255 | φ19.1 | φ29 | 17 |
| PQ255 | φ20 | φ29 | 16 |

共通使用例

共通使用例

共通使用例
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
【用途】
・シャフトの先端に取付け。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
支柱クランプ用高さ調整ねじセット
3.7通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホルダーパイプ
5通常価格(税別):700円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5