17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルパイジョン 同径穴タイプニツ割り十字形の仕様

マルパイジョンの外観

マルパイジョンの外観

マルパイジョンの寸法図

マルパイジョンの寸法図

  • ※ 型番によっては、外形図が異なる場合がございますので、詳しくはカタログをご参照ください。
 φdCEAB締付ネジ
PS403φ6111010204-M3
PE402φ81612.512.5244-M4
PC402φ9161515244-M4
PF402φ10161515254-M4
PG402φ12221818294-M4
PJ402φ13221818294-M4
PK402φ152422.522.5354-M5
PN402φ162422.522.5354-M5
PL402φ19.1282525384-M5
PQ402φ20302525404-M5

この商品の使用例

使用例(1)

使用例(1)

使用例(2)

使用例(2)

使用例(3)

使用例(3)

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

最小発注数量
9
1個
8
1個
10
1個
12
1個
13
1個
15
1個
19.1
1個
16
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,323
( 2,555 )
5日目
2,435
( 2,679 )
5日目
2,549
( 2,804 )
4日目
2,572
( 2,829 )
5日目
2,715
( 2,987 )
5日目
3,350
( 3,685 )
5日目
3,962
( 4,358 )
5日目
3,394
( 3,733 )
5日目
4,041
( 4,445 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくマルパイジョン。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製(一部SUS製も準備)。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施すことで防錆性と耐性をアップ。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・フレームを分解せずにはさみ込み(後付け)が可能。
【用途】
・ブラケットとパイプを組み合わせる時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
お気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形
マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り 十字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形
マルパイジョン 同径穴タイプ片方二ツ割りクロス90°穴
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,323-2,6132,016 -1,926 -4,187 -1,724 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目5日目4日目〜5日目在庫品1日目〜
種類直交直交直交T字直交T字
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径同径異径同径同径同径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング