17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • L

    ~mm
  • F

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形

通常単価(税別)
1,7243,756
税込単価
1,8964,132
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能なマルパイジョン。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A201...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番PJ420の外観

型番PJ420の外観

型番PJ421の外観

型番PJ421の外観

PJ420・PJ421の寸法図

PJ420・PJ421の寸法図

 φdLFAC締付ネジ
PE420φ8242.524164-M4
PC420φ924324164-M4
PF420φ1025325164-M4
PG420φ1227329224-M4
PJ420φ1327429224-M4
PJ421φ1319429222-M4
PK420φ15324.535244-M5
PN420φ1632535244-M5
PL420φ19.1375.538284-M5
PQ420φ2038640304-M5

この商品の使用例

使用例(1)

使用例(1)

使用例(2)

使用例(2)

使用例(3)

使用例(3)

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

L

F

最小発注数量
9
24
3
1個
8
24
2.5
1個
10
25
3
1個
12
27
3
1個
13
27
4
1個
13
19
4
1個
15
32
4.5
1個
19.1
37
5.5
1個
16
32
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
5日目
1,724
( 1,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,512
( 2,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,739
( 3,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,732
( 3,005 )
5日目
2,149
( 2,364 )
4日目
3,112
( 3,423 )
5日目
3,756
( 4,132 )
5日目
3,301
( 3,631 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能なマルパイジョン。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。一部SUS製。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
【用途】
・ガイドパイプの挟み込みに使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産ラインで使用
5
満足度:5.0
生産ラインでガイドの役割を果たす部品として使用しています。生産ラインには、いくつかのパイプがあって、その組み合わせで異な...もっと読む
0人が参考にしています。
組立部品の行き先ガイドの部品として
5
満足度:5.0
機械から2個ずつ出てくる組立部品の行き先ガイドの部品として使用しました。混在を防止するガイドレールのベースとしています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形 4締めネジ
マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジ
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形
マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り 十字形
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,724-1,926 -2,296 -1,467 -2,6132,016 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類T字T字T字T字直交直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径同径同径異径同径異径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング