17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用の外見寸法図

製品仕様

マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用の外観
マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用の外観(320)

320

規格表

型番φdEFACB締付ネジ
外締め用内締め用
PS300-φ6992311114-M3
PE300-φ812122616114-M4
PC300PC301φ912122616114-M4
PF300-φ1012.512.5261694-M4
PG300-φ1214144222204-M4
PJ300PJ301φ1314144222204-M4
PK300-φ1517.517.5422820.54-M5
PN300-φ1617.517.54228204-M5
PL300PL301φ19.11919422818.54-M5
PQ300-φ2020204228184-M5
     
型番φdEFAA'CB締付ネジ
左締め用右締め用
PH320PH321φ25.1
(直径25.1mm)
1717635732262-M5

※締付ネジの向きが異なります。

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

最小発注数量
9
1個
9
1個
8
1個
10
1個
12
1個
25.1
1個
25.1
1個
13
1個
13
1個
15
1個
19.1
1個
19.1
1個
16
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,056
( 3,362 )
5日目
2,958
( 3,254 )
5日目
2,897
( 3,187 )
5日目
3,218
( 3,540 )
5日目
4,013
( 4,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,429
( 8,172 )
5日目
7,429
( 8,172 )
5日目
3,654
( 4,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
5日目
3,961
( 4,357 )
5日目
4,187
( 4,606 )
5日目
4,301
( 4,731 )
5日目
3,961
( 4,357 )
5日目
4,079
( 4,487 )
5日目

詳細情報

基本情報

フレーム組み立てのコーナー部に使用するマルチ支柱タイプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・フレーム組立のコーナー部に使用。ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー外締め用
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形
マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴
マルパイジョン 同径穴タイプ平行二軸穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,897-3,173 -3,8561,724 -1,357 -1,354 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類3方向3方向3方向T字直交平行
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径異径異径同径同径同径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング