17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適応支柱サイズ(Φ,□)(mm)

    ~mm
  • 取付穴ねじサイズ M

  • F(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプ 2ヵ所ネジ穴加工 Φ25(直径25mm)以上

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2ヶ所ネジ穴加工(126〜129)の寸法図

寸法図

製品仕様

2ヶ所ネジ穴加工(126〜129)の外観

外観

規格表

型番φdEFACP2-M締付ネジ
PH126φ25.124243814262-M5M5
PH1272-M6
PH12824353814262-M5M5
PH1292-M6
PR126φ3030304515252-M8M6
PT126φ3230304515252-M8M6
PU126φ3535355020302-M8M8

使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱サイズ(Φ,□)

(mm)

取付穴ねじサイズ M

F

(mm)

P

(mm)

最小発注数量
25.1
2-M6
24
26
1個
25.1
2-M5
35
26
1個
25.1
2-M6
35
26
1個
30
2-M8
30
25
1個
32
2-M8
30
25
1個
35
2-M8
35
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,873
( 4,260 )
4日目
3,456
( 3,802 )
5日目
3,802
( 4,182 )
4日目
4,033
( 4,436 )
5日目
4,035
( 4,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,457
( 4,903 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用するシングル支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組み立て可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
【用途】
・2カ所のネジで部品の確かな固定Φ25以上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプ 2ヵ所ネジ穴加工 Φ25(直径25mm)以上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプ 2ヵ所ネジ穴加工 Φ25(直径25mm)以上
マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)
マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(垂直)
マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 垂直
マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 角型
マルパイジョン 同径穴タイプ割りタイプネジ穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,456-1,466 -1,289 -1,683 -1,363 -1,919 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜5日目〜在庫品1日目〜4日目〜
形状タップ付平行タップ付平行タップ付垂直タップ付平行タップ付平行タップ付平行
セパレート機能なしなしなしなしなしなし
適応支柱形状
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング