17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

参考図

参考図

規格表

型番φd1φd2CEAB締付ネジ
CS401φ9φ6φ16618202-M4
JC401φ13φ9φ229.519.5242-M4
LJ401φ19.1φ13φ281226282-M4

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

最小発注数量
9
1個
13
1個
19.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
5日目
1,920
( 2,112 )
5日目
3,644
( 4,008 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・フレームを分解せずにはさみ込み(後付け)ができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジ
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形 4締めネジ
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りレール用T字形
マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り 十字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,467-2,296 -1,926 -1,724 -2,016 -2,613
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類T字T字T字T字直交直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径異径同径同径同径異径同径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング