17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めたマルパイジョン

垂直、水平穴タイプ 写真例/110

垂直、水平穴タイプ
写真例/110

写真例/209

写真例/209

マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型の外形図と寸法

マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型の寸法図

マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型の寸法図

 φd1φd2φD1EAB締付ネジ
CS209φ9φ6φ157176M4
JC209φ13φ9φ229228M4
HL110φ25.1φ19.1φ371731182-M5

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

最小発注数量
9
1個
25.1
1個
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
5日目
3,847
( 4,232 )
5日目
1,584
( 1,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくスタンド。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
【用途】
・フレームの支えやT字型取り付けに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型
マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型
マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴 丸型
マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴
マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー用
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,065-1,101 -4,9901,425 -1,299 -3,173 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類T字T字平行直交平行3方向
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径異径同径異径異径異径異径
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング