17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 穴径 d(d1)(mm)

    ~mm
  • 取付穴ねじサイズ M

    ~mm
  • サイズ(取付穴径)

  • 全長

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボ【1~2個入り】

通常単価(税別)
532940
税込単価
5851,034
通常出荷日:4日目~5日目

スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能なマルパイジョン。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A201...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボの特長

型番PH262・PH263の寸法図

型番PH262・PH263の寸法図

  • ネジ穴タボ M8用
  • 平面からの立上げやφ25(直径25mm)穴に挿入、ネジ付に使用
  • 型番PH262 : (L)28mm
  • 型番PH263 : (L)13mm
型番PJ262~PJ265の寸法図

型番PJ262~PJ265の寸法図

  • ネジ穴タボ
  • 平面からの立ち上げやφ13(直径13mm)穴に挿入、ネジ付に使用
  • 型番PJ262 : (M)M4mm(L)10mm
  • 型番PJ263 : (M)M5mm(L)10mm
  • 型番PJ264 : (M)M6mm(L)12mm
  • 型番PJ265 : (M)M8mm(L)14mm
型番PL262~PL265の寸法図

型番PL262~PL265の寸法図

  • ネジ穴タボ
  • 平面からの立ち上げやφ19(直径19mm)穴に挿入、ネジ付きに使用
  • 型番PL262 : (M)M6mm(L)10mm
  • 型番PL263 : (M)M8mm(L)12mm
  • 型番PL264 : (M)M10mm(L)15mm
  • 型番PL265 : (M)M12mm(L)18mm
型番PL266~PL269の寸法図

型番PL266~PL269の寸法図

  • ネジ穴タボ
  • 平面からの立ち上げやφ19(直径19mm)穴に挿入、ネジ付きに使用
  • 型番PL266 : (M)M6mm
  • 型番PL267 : (M)M8mm
  • 型番PL268 : (M)M10mm
  • 型番PL269 : (M)M12mm
型番PS263・PS264の寸法図

型番PS263・PS264の寸法図

  • ネジ穴タボ
  • 他の部品と組み合せネジ付きに使用
  • ステンレス製
  • φ6(直径6mm)×14mm
  • 型番PS263 : (M)3mm
  • 型番PS264 : (M)4mm

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

穴径 d(d1)(mm)

取付穴ねじサイズ M

サイズ(取付穴径)

全長

最小発注数量
13
M6
φ13
28
1個
13
M6
φ13
14
1個
19
M6
φ19
38
1個
19
M6
φ19
19
1個
6
M4
φ6
14
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
4日目
533
( 586 )
5日目
906
( 997 )
5日目
609
( 670 )
5日目
532
( 585 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能なマルパイジョン。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。一部SUS製。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・平面からの立ち上げやφ6・φ13・φ19・φ25(直径φ6・φ13・φ19・φ25mm)穴に挿入しネジ付きにでき使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボ
マルパイジョン 同径穴タイプ継手
マルパイジョン 同径穴タイプ飾り玉
マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ
ホルダーパイプ
クロスブラケット FBCA/FBCS
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミ鍋屋バイテック
通常価格532-984 -663 -821 -700 -2,171 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト--
カラーホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)--

支柱用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング