17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 穴径 d(d1)(mm)

    ~mm
  • 取付穴ねじサイズ M

    ~mm
  • サイズ(取付穴径)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ

通常単価(税別)
8211,327
税込単価
9031,460
通常出荷日:4日目~5日目

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A201...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平面からの立ち上げや穴に挿入可能なロングダボ

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

寸法図

寸法図

品番φDL対応ネジ
PJ 260φ1328M6
PL 260φ1938M8
PH 260φ2540

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

穴径 d(d1)(mm)

取付穴ねじサイズ M

サイズ(取付穴径)

最小発注数量
25
M8
φ25
1個
13
M6
φ13
1個
19
M8
φ19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
5日目
821
( 903 )
4日目
880
( 968 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・平面からの立ち上げやΦ13・19・25(直径13・19・25)穴に挿入して使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプロングタボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ
マルパイジョン 同径穴タイプ継手
マルパイジョン 同径穴タイプ飾り玉
マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボ
ホルダーパイプ
クロスブラケット FBCA/FBCS
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミ鍋屋バイテック
通常価格821-984 -663 -532 -700 -2,171 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト--
カラーホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)--
よく一緒に購入される商品

支柱用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング